Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος TM221C40T Schneider Electric

Προβολή όλων Λογικοί Ελεγκτές - Modicon M221

Λογικοί Ελεγκτές - Modicon M221 - TM221C40T

Λογικοί ελεγκτές

Εικόνα προϊόντος TM221C40T Schneider Electric
Προβολή όλων Λογικοί Ελεγκτές - Modicon M221
Λογικοί Ελεγκτές - Modicon M221 - TM221C40T
Λογικοί ελεγκτές

M221 ελεγκτής 40 IO transistor PNP

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    540,03 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Modicon M221
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Λογικός ελεγκτής
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    24 V DC
    αριθμός ψηφιακής εισόδου
    24 discrete input συμμόρφωση με IEC 61131-2 Type 1 including 4 fast input
    αριθμός αναλογικών εισόδων
    2 at input range: 0...10 V
    τύπος ψηφιακής εξόδου
    Τρανζίστορ
    Αριθμός ψηφιακής εισόδου
    16 transistor including 2 fast output
    τάση ψηφιακής εξόδου
    24 V DC
    ρεύμα ψηφιακής εξόδου
    0.5 A
    Συμπληρωματικός
    αριθμός ψηφιακών I/O
    40
    αριθμός στοιχείων επέκτασης I/O
    <= 7 για έξοδος ρελέ
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    20.4...28.8 V
    Ρεύμα όπλισης
    <= 35 A
    Κατανάλωση ισχύος σε W
    <= 4.1 W at 24 V without I/O expansion module
    <= 16 W at 24 V with max number of I/O expansion module
    ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού
    0.52 A στο 5 V για expansion bus
    0.3 A στο 24 V για expansion bus
    λογική ψηφιακής εισόδου
    Sink or source (positive/negative)
    τάση ψηφιακής εισόδου
    24 V
    τάση ψηφιακής εισόδου
    DC
    Ανάλυση αναλογικής εισόδου
    10 bits
    τιμή LSB
    10 mV
    χρόνος μετατροπής
    1 ms per channel + 1 controller cycle time για analog input
    επιτρεπόμενη υπερφόρτιση στις εισόδους
    +/- 30 V DC για Αναλογική είσοδος με 5 min maximum
    +/- 13 V DC για analog input permanent
    Εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0
    >= 15 V για Είσοδος
    εγγυημένη τάση σε κατάσταση 0
    <= 5 V για Είσοδος
    ρεύμα ψηφιακής εισόδου
    7 mA για discrete input
    5 mA για fast input
    αντίσταση εισόδου
    4.9 kOhm για fast input
    3.4 kOhm για discrete input
    100 kOhm για analog input
    χρόνος απόκρισης
    35 µs turn-off operation για input; I2...I5 terminal
    5 µs turn-on operation για fast input; I0, I1, I6, I7 terminal
    35 µs turn-on operation για input; other terminals terminal
    5 µs turn-off operation για fast input; I0, I1, I6, I7 terminal
    100 µs turn-off operation για input; other terminals terminal
    5 µs turn-on, turn-off operation για έξοδος; Q0...Q1 terminal
    50 µs turn-on, turn-off operation για έξοδος; Q2...Q3 terminal
    300 µs turn-on, turn-off operation για έξοδος; other terminals terminal
    ρυθμιζόμενος χρόνος φιλτραρίσματος
    0 ms για Είσοδος
    12 ms για Είσοδος
    3 ms για input
    λογική ψηφιακής εξόδου
    Θετική λογική (source)
    ρεύμα ανά κοινή έξοδο
    4 A
    Μέγιστη συχνότητα εξόδου
    100 kHz για fast output (PWM/PLS mode) στο Q0...Q1 termnal
    5 kHz για έξοδος σε Q2...Q3 termnal
    0.1 kHz για έξοδος σε Q4...Q15 termnal
    απόλυτο σφάλμα
    +/- 1 % of full scale για analog input
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    0.1 mA για transistor output
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 1 V
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    >= 20000000 cycles για transistor output
    Μέγιστο φορτίο βολφραμίου
    <= 12 W για output and fast output
    Τύπος προστασίας
    Overload and short-circuit protection at 1 A
    Χρόνος επαναφοράς
    1 s αυτόματη επαναφορά
    χωρητικότητα μνήμης
    256 kB για user application and data RAM με 10000 instructions
    256 kB για internal variables RAM
    αποθηκευμένα δεδομένα
    256 kB built-in flash memory για backup of application and data
    μονάδα αποθήκευσης δεδομένων
    2 GB Κάρτα SD προαιρετικά
    Τύπος μπαταρίας
    BR2032 λιθίου μη ανταλλάξιμη, διάρκεια ζωής μπαταρίας: 4 yr
    χρόνος εφεδρείας
    1 year at 25 °C by interruption of power supply
    χρόνος εκτέλεσης για 1 εντολή
    0.3 ms για συμβάντος και περιοδικό task
    χρόνος εκτέλεσης ανά εντολή
    0.2 µs Boolean
    χρόνος εκτέλεσης για συμβάν
    60 µs response time
    μέγιστο μέγεθος περιοχών αντικειμένου
    512 %M μνήμη bits
    8000 %MW λέξεις μνήμης
    512 %KW σταθερές λέξεις
    255 %TM χρονικά
    255 %C απαριθμητές
    ρολόι πραγματικού χρόνου
    Με
    απόκλιση ρολογιού
    <= 30 s/month at 25 °C
    Βρόγχος ρύθμισης
    Adjustable PID regulator up to 14 simultaneous loops
    λειτουργίες positioning
    Position PTO 2 axe(s) pulse/direction mode (100 kHz)
    Position PTO 1 axe(s) CW/CCW mode (100 kHz)
    Διαθέσιμη λειτουργία
    PWM
    PLS
    Γεννήτρια συχνοτήτων
    αριθμός εισόδων μέτρησης
    4 fast input (HSC mode) (counting frequency: 100 kHz), counting capacity: 32 bits
    λειτουργία απαριθμητή
    A/B
    Παλμός/κατεύθυνση
    Μονοφασικό
    τύπος σύνδεσης
    USB θύρα με σύνδεση mini B USB 2.0
    Non isolated serial link "serial 1" με σύνδεση RJ45 and interface RS485
    Non isolated serial link "serial 2" με σύνδεση RJ45 and interface RS232/RS485
    τροφοδοσία
    Serial serial link supply at 5 V 200 mA
    ταχύτητα μετάδοσης
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s προκαθορισμένο) για μήκος αγωγού 15 m - πρωτόκολλο επικοινωνίας: RS485
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s προκαθορισμένο) για μήκος αγωγού 3 m - πρωτόκολλο επικοινωνίας: RS232
    480 Mbit/s - communication protocol: USB
    Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
    USB port : USB protocol - SoMachine-Network
    Non isolated serial link : Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network
    Τοπική σηματοδότηση
    1 LED πράσινο για πρόσβαση κάρτας SD
    1 LED κόκκινο για BAT
    1 LED πράσινο για SL1
    1 LED πράσινο για SL2
    1 LED ανά κανάλι πράσινο για κατάσταση I/O
    1 LED κόκκινο για σφάλμα στοιχείου (ERR)
    1 LED πράσινο για PWR
    1 LED πράσινο για RUN
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Mini B USB 2.0 connector for a programming terminal
    Terminal block, 3 ακροδέκτης(ες) for connecting the 24 V DC power supply
    Σύνδεση, 4 ακροδέκτης(ες) for analogue inputs
    Removable screw terminal block for inputs
    Removable screw terminal block for outputs
    μήκος καλωδίων μεταξύ συσκευών
    Shielded cable: 10 m για fast input
    Unshielded cable: 30 m για output
    Unshielded cable: 30 m για digital input
    Unshielded cable: 1 m για analog input
    Shielded cable: 3 m για fast output
    Μόνωση
    500 V AC μεταξύ γρήγορης εισόδου και εσωτερικής λογικής
    Χωρίς μόνωση μεταξύ εισόδων
    Non-insulated between analogue inputs
    500 V AC μεταξύ εξόδου και εσωτερικής λογικής
    500 V AC μεταξύ εισόδου και εσωτερικής λογικής
    Non-insulated between analogue input and internal logic
    Σήμανση
    CE
    Στήριξη τοποθέτησης
    Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
    Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
    Βάση ή μετώπη με σετ στήριξης
    Ύψος
    90 mm
    Βάθος
    70 mm
    Πλάτος
    160 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.456 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    ABS
    CSA
    cULus
    LR
    IACS E10
    RCM
    EAC
    DNV-GL
    Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
    Συνηθισμένη και επικίνδυνη τοποθεσία
    αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο
    4 kV στην επαφή συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2
    8 kV στον αέρα συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2
    αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
    10 V/m ( 80 MHz...1 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m ( 1.4 GHz...2 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m ( 2...2.7 GHz) conforming to EN/IEC 61000-4-3
    αντίσταση σε μαγνητικά πεδία
    30 A/m 50/60 Hz σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-8
    αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα
    2 kV για γραμμές ισχύος σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-4
    2 kV για έξοδος ρελέ σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-4
    1 kV για γραμμή Ethernet σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-4
    1 kV για σειριακή σύνδεση σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-4
    1 kV για I/O σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-4
    αντοχή σε αιχμή
    2 kV για γραμμές ισχύος (AC) σε λειτουργία κοινού σημείου σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    2 kV για έξοδος ρελέ σε λειτουργία κοινού σημείου σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    1 kV για I/O σε κοινή λειτουργία σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    1 kV για θωρακισμένο καλώδιο σε λειτουργία κοινού σημείου σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV για γραμμές ισχύος (DC) σε διαφορική λειτουργία (differential mode) σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    1 kV για γραμμές ισχύος (AC) σε διαφορική λειτουργία (differential mode) σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    1 kV για έξοδος ρελέ σε διαφορική λειτουργία (differential mode) σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV για power lines (DC) σε κοινή λειτουργία σύμφωνα με EN/IEC 61000-4-5
    αντίσταση σε επαγώμενες διαταραχές
    10 Vrms (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6
    3 Vrms (0.1...80 MHz) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    10 Vrms (spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)) conforming to Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
    ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
    Conducted emissions συμμόρφωση με EN/IEC 55011 power lines (AC), 0.15...0.5 MHz : 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV
    Conducted emissions συμμόρφωση με EN/IEC 55011 power lines (AC), 0.5...300 MHz : 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV
    Conducted emissions συμμόρφωση με EN/IEC 55011 power lines, 10...150 kHz : 120...69 dBµV/m QP
    Conducted emissions συμμόρφωση με EN/IEC 55011 power lines, 1.5...30 MHz : 63 dBμV/m QP
    Radiated emissions συμμόρφωση με EN/IEC 55011 κατηγορία A 10 m, 30...230 MHz : 40 dBμV/m QP
    Conducted emissions συμμόρφωση με EN/IEC 55011 power lines, 150...1500 kHz : 79...63 dBμV/m QP
    Radiated emissions σύμφωνα με EN/IEC 55011 class A 10 m, 200...1000 MHz: 47 dBμV/m QP
    Ατρωσία σε μικροδιακοπές
    10 ms
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -10...55 °C για οριζόντια εγκατάσταση
    -10...35 °C για vertical installation
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -25...70 °C
    Σχετική υγρασία
    10...95 % χωρίς συμπύκνωση σε λειτουργία
    10...95 % χωρίς συμπύκνωση σε αποθήκευση
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 με τοποθετημένο προστατευτικό κάλυμμα
    Βαθμός ρύπανσης
    <= 2
    Υψόμετρο λειτουργίας
    0...2000 m
    Υψόμετρο αποθήκευσης
    0...3000 m
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    3.5 mm (συχνότητα δόνησης: 5...8.4 Hz) σε συμμετρική ράγα
    1 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) σε symmetrical rail
    3.5 mm (συχνότητα δόνησης: 5...8.4 Hz) σε στήριξης σε μετώπη
    1 gn (vibration frequency: 8.4...150 Hz) σε panel mounting
    Αντοχή σε κρούση
    147 m/s² (test wave duration:11 ms)
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Modicon M221 logic controllers (Έκδοση 7.0)
    Ημερομηνία 12/2/2019
    Μέγεθος 8.1 MB
    Εγχειρίδιο χρήσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Έκδοση 01)
    Material Working - Drilling Machine With M221, Project Template User Guide (Έκδοση 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Έκδοση 06)
    Ημερομηνία 4/2/2019
    Μέγεθος 9.1 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Έκδοση 01)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 1.2 MB
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Έκδοση 09)
    Ημερομηνία 5/2/2019
    Μέγεθος 4 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Έκδοση 01)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 585.1 KB
    SoMachine Basic - Operating guide (Έκδοση 10)
    Ημερομηνία 1/3/2018
    Μέγεθος 6.9 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 4/2/2019
    Μέγεθος 9.1 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 5/2/2019
    Μέγεθος 4.4 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 1.4 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 6/2/2019
    Μέγεθος 566.6 KB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 19/10/2015
    Μέγεθος 14 MB
    CAD files for TM221C40T: CONTROLLER M221-40IO Tr.PNP Compact (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 7/2/2019
    Μέγεθος 232.1 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TM221_TM3_CSA_Certificate (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 12/9/2017
    Μέγεθος 213.5 KB
    UL_Modicon_M2xx (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/1/2019
    Μέγεθος 56.1 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 10/1/2019
    Μέγεθος 51.7 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    TM221C DC Logic Controller, Instruction sheet (Έκδοση 08)
    Ημερομηνία 1/2/2019
    Μέγεθος 6.7 MB
    Modicon TMC2 - Cartridges, Instruction Sheet (Έκδοση 07)
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 3.1 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Modicon DoC TM221 (Έκδοση 1.3)
    Ημερομηνία 3/5/2018
    Μέγεθος 400.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 23/9/2017
    Μέγεθος 565.5 KB
    Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Έκδοση 3.0)
    Ημερομηνία 11/2/2019
    Μέγεθος 8.4 MB
    Πιστοποιητικό ναυτιλίας
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 23/9/2017
    Μέγεθος 171.3 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 18/10/2016
    Μέγεθος 1.5 MB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Έκδοση 1.1)
    Ημερομηνία 12/7/2017
    Μέγεθος 218.1 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Έκδοση 3.0)
    Ημερομηνία 11/2/2019
    Μέγεθος 8.3 MB
    Δήλωση REACh
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 16/2/2019
    Μέγεθος 0
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 16/2/2019
    Μέγεθος 0
    Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 21/7/2016
    Μέγεθος 14 MB
    Ημερομηνία 21/7/2016
    Μέγεθος 6.4 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.