Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος VPL06N Schneider Electric

Προβολή όλων VarPlus Logic

VarPlus Logic - VPL06N

PFC controller

Εικόνα προϊόντος VPL06N Schneider Electric
  • Τιμή
    514,50 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά
    VarPlus
    Όνομα προϊόντος
    VarPlus Logic
    Σύντομο όνομα συσκευής
    VPL6
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Όργανο αυτόματης αντιστάθμισης
    Συμπληρωματικός
    αριθμός επαφών εξόδου
    6
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    90...550 V AC
    <= 999 kV AC with external VT
    Ρεύμα μέτρησης
    0...5 A
    τάση μέτρησης
    90...550 V AC 50/60 Hz
    Τύπος λειτουργίας
    Χειροκίνητα ή αυτόματα
    αριθμός τεταρτημορίου λειτουργίας για εφαρμογή γεννήτριας
    4
    Σύνθεση συσκευής
    Communication πρωτόκολλο: Modbus interface: RS485
    Λειτουργία εισόδου
    1 dry contact (switch for cos phi 2.
    κωδικός χρώματος
    Πρόσοψη : dark grey (RAL 7016)
    Τύπος οθόνης
    LCD οπίσθιου φωτισμού
    μέγεθος οθόνης
    56 x 25 mm
    Διαθέσιμη λειτουργία
    Automatic initialisation
    Automatic detection
    Manual programming
    Advanced programming (expert)
    Any step sequence
    τύπος μέτρησης
    Power factor and displacement PF (signed, four quadrant)
    Total current harmonic distortion THD (I)
    Power factor average over lifetime
    Θερμοκρασία maximum
    Phase current I1, I2, I3 RMS on load
    Active power P, P1, P2, P3 on load
    Reactive power Q, Q1, Q2, Q3 on load
    Apparent power S, S1, S2, S3 on load
    Τάση U21, U32, U13, V1, V2, V3 on load
    Τύπος μέτρησης
    Ambient temperature inside the cubicle
    Capacitor current overload Irms/I1
    Cos φ
    Χρόνος λειτουργίας
    Συντελεστής ισχύος
    Individual voltage harmonic
    Tan φ
    Πληροφορίες που εμφανίζονται
    Individual step size in kVAr
    Number of switching cycles per step
    Remaining step capacity in %
    Καταγραφή δεδομένων
    5 συναγερμοί
    είδος συναγερμών
    Step power loss (< 75 %) / Δράση: message and alarm contact + step blocked
    Step faulty / Δράση: message and alarm contact + step blocked
    High current (> 6 A CT) / Δράση: message and alarm contact
    Hunting (unstable regulation) / Δράση: message and alarm contact + step blocked
    Low current (< 15 mA CT) / Δράση: message and alarm contact
    Capacitor current overload (Irms/I1) (> 130 % I1) / Δράση: message and alarm contact + step switched off
    Overtemperature (50 °C) / Δράση: message and alarm contact + step switched off
    Overtemperature (30 °C) / Δράση: fan switch
    Overvoltage (+/- 10 %) / Δράση: message and alarm contact + control stopped
    Total harmonic distortion (> 7 %) / Δράση: message and alarm contact + step switched off
    Overcompensation / Δράση: message and alarm contact
    Διάρκεια ζωής σε ώρες
    100000 h without maintenance
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    65000 cycles without maintenance
    Τύπος εισόδου
    Current input CT...X/5 A and X/1 A
    Insensitive to CT polarity
    Insensitive to phase rotation polarity
    Φάση-ουδέτερο
    Φάση με φάση
    Τύπος εξόδου
    Control relay : 0.2 A 110 V DC
    Control relay : 1 A 48 V DC
    Control relay : 2 A 400 V AC 50/60 Hz
    Control relay : 1 A 24 V DC
    Control relay : 5 A 250 V AC 50/60 Hz
    Control relay : 5 A 120 V AC 50/60 Hz
    Fan : 5 A 250 V AC 50/60 Hz
    Fan : 1 A 48 V DC
    Alarm relay : 5 A 250 V AC 50/60 Hz
    Alarm relay : 1 A 48 V DC
    Κοινό ρεύμα
    10 A
    λειτουργία ρύθμισης
    Αυτόματα
    Χειροκίνητος
    Τύπος μέτρησης
    Choice of stepping programs : linear
    Step configuration programming : auto
    Step configuration programming : fixed
    Στοχευμένο cosφ : dual cos φ
    Choice of stepping programs : auto
    Choice of stepping programs : LIFO
    Delay between 2 successive switch on the same step : 5...1200 s
    Step configuration programming : off
    Στοχευμένο cosφ : 0.7 inductive...0.7 capacitive
    Ακρίβεια μέτρησης
    Voltage +/- 1 %
    Current +/- 1 %
    Συχνότητα +/- 1 %
    Energy (P,Q,S) +/- 2 %
    Cos φ +/- 2 %
    Συνολική παραμόρφωση τάσης THD (U) +/- 2 %
    Individual voltage harmonic +/- 3 %
    Temperature +/- 3 °C
    Εύρος χρονοκαθυστέρησης
    1...6500 s for on reconnection
    1...6500 s for on response
    Εξοπλισμός
    User manual
    Τρόπος τοποθέτησης
    Χωνευτά
    Στήριξη τοποθέτησης
    1...3 mm panel
    Τοποθεσία στερέωσης
    Σε πίνακα
    Διαστάσεις ανοίγματος τοποθέτησης
    138 x 138 mm
    Ύψος
    144 mm
    Πλάτος
    144 mm
    Βάθος
    58 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.6 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN 61010-1
    IEC 61000-6-2
    IEC 61000-6-4
    UL 61010-1
    IEC 61326-1
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CE
    EAC
    NRTL
    CNRTL
    Βαθμός προστασίας IP
    Μετώπη : IP20
    Πρόσοψη : IP41
    Υψόμετρο λειτουργίας
    <= 2000 m
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -20...60 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Power Factor Correction - VarSet - Low Voltage Capacitor Banks - 2018 Catalogue (Έκδοση 3.0)
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    VarPlus Logic VL series (VL6, VL12) Power Factor Correction Controller (Έκδοση 00)
    Ημερομηνία 23/1/2019
    Μέγεθος 1.6 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    VarPlusLogic declaration of conformity (Έκδοση 1.0)
    Ημερομηνία 29/5/2018
    Μέγεθος 637 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.