Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος VW3A3E303 Schneider Electric

Προβολή όλων Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus - VW3A3E303

Επιλογές

Εικόνα προϊόντος VW3A3E303 Schneider Electric
Προβολή όλων Altivar 71 Plus
Altivar 71 Plus - VW3A3E303
Επιλογές

Altivar 71 Plus Modbus ASCII κάρτα επικοινωνίας - 19200 bps

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κάρτα επικοινωνίας
    Εύρος συμβατότητας
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
    Modbus ASCII
    Modbus RTU
    Uni-Telway
    Τύπος σύνδεσης
    Θηλυκό SUB-D 9-εξόδων
    ταχύτητα μετάδοσης
    19200 bps
    4800 bps
    9600 bps
    τύπος πόλωσης
    Χωρίς αντιστάσεις πόλωσης
    Δύο αντιστάσεις πόλωσης 4.7 kOhm
    φυσικό interface
    2-καλωδίων RS 485 για Modbus
    4-wire RS485 για Modbus
    2-καλωδίων RS 485 για Uni-Telway
    Συμπληρωματικός
    αριθμός διευθύνσεων
    1...247 για Modbus
    1...147 για Uni-Telway
    τύπος δεδομένων
    Modbus ASCII - 7 bits, odd or even parity, 1 or 2 stop
    Modbus RTU - 7 bits, odd or even parity, 1 or 2 stop
    Modbus RTU - 8 bits, no parity, 2 stop
    Modbus RTU - 8 bits, odd, even or no parity, 1 stop
    Uni-Telway - 8 bits, odd parity, 1 stop
    Service επικοινωνίας
    Identification of the card (Uni-Telway)
    CiA 402 profile (Modbus)
    Communication monitoring (Modbus)
    Communication monitoring can be inhibited, fixed
    Diagnostics (08) (Modbus)
    I/O profile (Modbus)
    Mirror (FAh) (Uni-Telway)
    Protocol version (30h) (Uni-Telway)
    Read device identification (43) (Modbus)
    Read error counters (A2h) (Uni-Telway)
    Read holding registers (03) (Modbus)
    Read input registers (04) (Modbus)
    Read object (36h) (Uni-Telway)
    Read word (04h) (Uni-Telway)
    Read/write multiple registers (23) (Modbus)
    Reset counters (A4h) (Uni-Telway)
    Write multiple registers (16) (Modbus)
    Write object (37h) (Uni-Telway)
    Write single register (06) (Modbus)
    Write word (14h) (Uni-Telway)
    τύπος οθόνης
    1 LED για ERR (fault)
    1 LED για RUN (status)
    Graphic display terminal για control word received
    Graphic display terminal για reference received
    Βάρος προϊόντος
    0.3 kg
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Έκδοση 1.0)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.