Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος VW3A3E310D Schneider Electric

Προβολή όλων Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus - VW3A3E310D

Επιλογές

Εικόνα προϊόντος VW3A3E310D Schneider Electric
Προβολή όλων Altivar 71 Plus
Altivar 71 Plus - VW3A3E310D
Επιλογές

Altivar 71 Plus Modbus TCP κάρτα επικοινωνίας - 1 RJ45 - 10/100 Mbps

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κάρτα επικοινωνίας
    Εύρος συμβατότητας
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
    Modbus TCP
    Ειδική εφαρμογή προϊόντος
    Για τοποθέτηση daisy chain
    Τύπος σύνδεσης
    1 RJ45
    ταχύτητα μετάδοσης
    10 Mbps
    100 Mbps
    φυσικό interface
    Ethernet 2
    Υ web
    Altivar chart
    Altivar viewer
    Data Editor
    E-mail
    Στατιστικά Ethernet
    FDR Agent
    IO Scanner
    Security
    Συμπληρωματικός
    λειτουργία ανταλλαγής
    Μισό duplex και ολόκληρο duplex
    σύνδεσμος δεδομένων επικοινωνίας
    LLC : IEEE 802.2
    MAC : IEEE 802.3
    τύπος δικτύου επικοινωνίας
    IP συμμόρφωση με RFC791
    Τύπος μεταφοράς επικοινωνίας
    8 connections maximum
    TCP συμμόρφωση με RFC793
    UDP
    ιδέα
    Transparent Ready class C21
    Διακομιστής
    Ενσωματωμένο
    Service επικοινωνίας
    CiA 402 profile
    Communication monitoring can be inhibited, adjustable
    Diagnostics (08)
    FTP
    I/O profile
    I/O scanning service can be inhibited
    Read device identification (43)
    Read holding registers (03)
    Read input registers (04)
    Read/write multiple registers (23)
    SNMP
    TFTP
    Write multiple registers (16)
    Write single register (06)
    τύπος οθόνης
    1 LED για 10/100 Mbps (speed)
    1 LED για FLT (Ethernet fault)
    1 LED για RX (reception)
    1 LED για STS (IP address)
    1 LED για TX (transmission)
    Graphic display terminal για control word received
    Graphic display terminal για reference received
    Web server
    Βάρος προϊόντος
    0.3 kg
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Έκδοση 1.0)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.