Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος VW3A3E316 Schneider Electric

Προβολή όλων Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus - VW3A3E316

Επιλογές

Εικόνα προϊόντος VW3A3E316 Schneider Electric
Προβολή όλων Altivar 71 Plus
Altivar 71 Plus - VW3A3E316
Επιλογές

Altivar 71 Plus Ethernet/IP κάρτα επικοινωνίας - 10 Mbps

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κάρτα επικοινωνίας
    Εύρος συμβατότητας
    Altivar 61 Plus
    Altivar 71 Plus
    Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
    Ethernet/IP
    Τύπος σύνδεσης
    2 βύσματα RJ45
    ταχύτητα μετάδοσης
    10 Mbps
    100 Mbps
    φυσικό interface
    IEEE 802.3
    Υ web
    Drive monitor
    Drive parameters
    Drive recorder
    E-mail
    Ethernet/IP scanner setup
    Ethernet/IP setup
    Στατιστικά Ethernet
    Message statistics
    Security
    Συμπληρωματικός
    λειτουργία ανταλλαγής
    Μισό duplex και ολόκληρο duplex
    σύνδεσμος δεδομένων επικοινωνίας
    LLC : IEEE 802.2
    MAC : IEEE 802.3
    τύπος δικτύου επικοινωνίας
    ICMP
    IP συμμόρφωση με RFC791
    Τύπος μεταφοράς επικοινωνίας
    TCP συμμόρφωση με RFC793
    UDP
    Διακομιστής
    Ενσωματωμένο
    Service επικοινωνίας
    Allen-Bradley drive profile
    BOOTP
    CiA 402 profile
    CIP AC Drive (02) profile
    CIP I/O data
    DHCP
    I/O profile
    τύπος οθόνης
    1 LED για Link (Link Status)
    1 LED για MS (Module Status)
    NS (Network Status)
    TX/RX (Transmit/Receive port 1)
    TX/RX (Transmit/Receive port 2)
    Graphic display terminal για control word received
    Graphic display terminal για number of frames received
    Graphic display terminal για reference received
    Βάρος προϊόντος
    0.3 kg
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Έκδοση 1.0)
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.