Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XMLRM01G0T25 Schneider Electric

Προβολή όλων Nautilus

Nautilus - XMLRM01G0T25

Ηλεκτρονικοί Πιεζοστάτες για κύκλωμα ελέγχου

Εικόνα προϊόντος XMLRM01G0T25 Schneider Electric
Προβολή όλων Nautilus
Nautilus - XMLRM01G0T25
Ηλεκτρονικοί Πιεζοστάτες για κύκλωμα ελέγχου

Nautilus XMLR πιεζοστάτης -1 bar - σύνδεση 1/4- 24VDC -4-20mA

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XM
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ηλεκτρονικά αιθητήρια πίεσης
    τύπος αισθητηρίου πίεσης
    Μεταδότης πίεσης
    τύπος λειτουργίας διακόπτη πίεσης
    Μεταδότης πίεσης
    Σύντομο όνομα συσκευής
    XMLR
    μέγεθος αισθητηρίου πίεσης
    -1 bar
    -14.5 psi
    μέγιστη επιτρεπτή τυχαία πίεση
    3 bar
    43 psi
    300 kPa
    πίεση καταστροφής
    3 bar
    43 psi
    300 kPa
    ελεγχόμενο υγρό
    Fresh water (0...80 °C)
    Air (-20...80 °C)
    Hydraulic oil (-20...80 °C)
    Refrigeration fluid (-20...80 °C)
    τύπος σύνδεσης υγρού
    G 1/4 (female) συμμόρφωση με DIN 3852-Y
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    24 V DC SELV, voltage limits: 17...33 V
    Συμπληρωματικός
    Κατανάλωση ρεύματος
    <= 50 mA
    ηλεκτρική σύνδεση
    4 pins M12 male connector
    λειτουργία αναλογικής εξόδου
    4...20 mA
    τύπος σήματος εξόδου
    Αναλογική
    λειτουργία αναλογικής εξόδου
    4...20 mA
    τύπος κλίμακας
    Σταθερό διαφορικό
    υλικά σε επαφή με το υγρό
    Κεραμικό
    Φθοροάνθρακας FKM (Viton)
    316L ανοξείδωτος χάλυβας
    υλικό μετώπης
    Πολυεστέρας
    υλικό περιβλήματος
    Πολυακρυλαμίδιο
    316L ανοξείδωτος χάλυβας
    θέση λειτουργίας
    Οποιαδήποτε θέση, but disposals can falsified the measurement in case of upside down mounting
    Τύπος προστασίας
    Προστασία υπερφόρτισης
    Προστασία υπέρτασης
    Αναστροφή πολικότητας
    Προστασία βραχυκυκλώματος
    χρόνος απόκρισης στην έξοδο
    <= 10 ms για analog output
    Τύπος οθόνης
    4 ψηφία 7 τμήματα
    τύπος χρόνου απόκρισης οθόνης
    Fast 50 ms
    Normal 200 ms
    Slow 600 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση αρχικής λειτουργίας
    <= 300 ms
    ακρίβεια
    <= 1 % του εύρους μέτρησης
    σφάλμα γραμμικότητας
    <= 0.5 % του εύρους μέτρησης
    υστέρηση
    <= 0.2 % του εύρους μέτρησης
    Ακρίβεια μέτρησης
    <= 0.6% του εύρους μέτρησης
    ακρίβεια επανάληψης
    <= 0.2 % του εύρους μέτρησης
    απόκλιση ευαισθησίας
    +/- 0.03 % του εύρους μέτρησης/°C
    απόκλιση του σημείου μηδέν
    +/- 0.1 % του εύρους μέτρησης/°C
    ακρίβεια απεικόνισης
    <= 1 % του εύρους μέτρησης
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    >= 10000000 κύκλοι
    Βάθος
    42 mm
    Ύψος
    93 mm
    Πλάτος
    41 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.19 kg
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    0.5 kV DC
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
    Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση - επίπεδο δοκιμής 8 kV air, 4 kV contact συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-2
    Susceptibility to electromagnetic fields - επίπεδο δοκιμής 10 V/m (80...2000 MHz) συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-3
    Electrical fast transient/burst immunity test - επίπεδο δοκιμής 2 kV συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-4
    Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής 1 kV συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-5
    Immunity to conducted RF disturbances - επίπεδο δοκιμής 10 V (0.15...80 MHz) συμμόρφωση με EN/IEC 61000-4-6
    Περιβάλλον
    Σήμανση
    CE
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    cULus
    EAC
    Πρότυπα
    UL 61010-1
    EN/IEC 61326-2-3
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -20...80 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...80 °C
    Βαθμός προστασίας IP
    IP65 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    IP67 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    20 gn (f = 10...2000 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 12/4/2018
    Μέγεθος 6.5 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/11/2016
    Μέγεθος 320 B
    Ημερομηνία 21/11/2016
    Μέγεθος 342 B
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/7/2018
    Μέγεθος 628.7 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/5/2016
    Μέγεθος 489 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/12/2018
    Μέγεθος 0
    RoHs Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.