Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XMPR25B2433 Schneider Electric

Προβολή όλων Nautilus

Nautilus - XMPR25B2433

Ηλεκτρομηχανικοί Πιεζοστάτες για κύκλωμα ισχύος

Εικόνα προϊόντος XMPR25B2433 Schneider Electric
Προβολή όλων Nautilus
Nautilus - XMPR25B2433
Ηλεκτρομηχανικοί Πιεζοστάτες για κύκλωμα ισχύος

XMP πιεζοστάτης - 25 bar - 4xG 1/4 θηλυκό βύσμα - 2 NC - πλήκτρο ON/OFF

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XM
    τύπος αισθητηρίου πίεσης
    Ηλεκτρομηχανικό αισθητήριο πίεσης
    Ονομασία αισθητηρίου πίεσης
    XMP
    μέγεθος αισθητηρίου πίεσης
    25 bar
    τύπος σύνδεσης υγρού
    4 x G 1/4 (female) συμμόρφωση με ISO 228
    ελεγχόμενο υγρό
    Air (0...70 °C)
    Fresh water (0...70 °C)
    Sea water (0...70 °C)
    είσοδος καλωδίου
    2 entries tapped for Pg 13.5 cable gland συμμόρφωση με NF C 68-300
    σύνθεση και τύπος επαφών
    2 NC snap action
    Ειδική εφαρμογή προϊόντος
    -
    τύπος λειτουργίας διακόπτη πίεσης
    Ρύθμιση μεταξύ 2 ορίων
    ηλεκτρική σύνδεση
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: minimum : 2 x 4 mm²
    Τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος
    Κύκλωμα ισχύος
    τύπος κλίμακας
    Ρυθμιζόμενο διαφορικό
    τοπική οθόνη
    Χωρίς
    Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα
    1
    Συμπληρωματικός
    Εύρος ρύθμισης σημείου ενεργοποίησης σε μειούμενη πίεση
    0.1...20.5 bar
    Υψηλή ρύθμιση περιοχής μέτρησης
    3.5...25 bar
    δυνατό διαφορικό ελάχιστο σε χαμηλή ρύθμιση
    3.4 bar
    δυνατό διαφορικό ελάχιστο σε υψηλή ρύθμιση
    4.5 bar
    δυνατό μέγιστο διαφορικό σε υψηλή ρύθμιση
    20 bar
    πίεση καταστροφής
    100 bar
    Τύπος βαλβίδας αποσυμπίεσης
    Σύνδεση βάνας
    Τύπος ελέγχου
    Πλήκτρο ON/OFF
    τύπος στοιχείου ακροδεκτών
    4 ακροδέκτες
    ενεργοποιητής πίεσης
    Διάφραγμα
    υλικά σε επαφή με το υγρό
    Καμβάς που καλύπτεται με νιτρίλιο
    Χρωμιωμένο έλασμα ψευδαργύρου
    Υλικό πίνακα
    PA εμποτισμένο με υαλοβάμβακα
    Θέση λειτουργίας
    Οποιαδήποτε θέση
    Μέγιστη τιμή λειτουργίας
    10 cyc/mn
    ακρίβεια επανάληψης
    < 3.5 %
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    500 V συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
    Μέγιστη αντίσταση στους ακροδέκτες
    <= 25 MOhm συμμόρφωση με IEC 60255-7 category 3
    <= 25 MOhm συμμόρφωση με NF C 93-050 μέθοδος A
    Ηλεκτρική αντοχή
    1000000 cycles (1.5 kW, operating rate: 10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases)
    500000 cycles (3 kW, operating rate: 10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases)
    600000 cycles (1.5 kW, operating rate: 10 cyc/mn, load factor: 0.4, 230 V AC 3 phases)
    700000 cycles (2.2 kW, operating rate: 10 cyc/mn, load factor: 0.4, 400 V AC 3 phases)
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    1000000 κύκλοι
    ρύθμιση
    Παξιμάδι
    Βάρος προϊόντος
    0.67 kg
    περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1
    (1-2)NC
    (3-4)NC
    Βάθος
    98 mm
    Ύψος
    155 mm
    Πλάτος
    57 mm
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    EAC
    Πρότυπα
    CE
    EN/IEC 60947-4-1
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...70 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    3 gn (f = 10...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
    Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
    Βαθμός προστασίας IP
    IP65 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/6/2016
    Μέγεθος 23.7 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/6/2018
    Μέγεθος 2 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/10/2016
    Μέγεθος 485.1 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/1/2016
    Μέγεθος 767.2 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.