Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XPEY311 Schneider Electric

Προβολή όλων Harmony XPE

Harmony XPE - XPEY311

Ποδοδιακόπτης

Εικόνα προϊόντος XPEY311 Schneider Electric
Προβολή όλων Harmony XPE
Harmony XPE - XPEY311
Ποδοδιακόπτης

Harmony XPE μονός ποδοδιακόπτης 2NC + NO πλαστικός IP55 - Κίτρινο

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    90,26 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Harmony XPE
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Ποδοδιακόπτης
    Υλικό
    Πλαστικό
    τύπος ποδοδιακόπτη
    Μονός ποδοδιακόπτης
    Σύντομο όνομα συσκευής
    XPEY
    Εξοπλισμός
    Kάλυμμα
    μηχανισμός ενεργοποίησης
    Χωρίς μηχανισμό έναυσης
    Λειτουργία επαφής
    1 βήματος
    Σύνθεση και τύπος επαφών
    2 NC + NO
    Χρώμα
    Κίτρινο
    Συμπληρωματικός
    θετικό άνοιγμα
    With συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα : <= 1 x 2.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα : <= 2 x 1.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
    Μηχανική διάρκεια ζωής
    5000000 κύκλοι
    Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 σύμφωνα με EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    300 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 14
    500 V, degree of pollution: 3 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
    500 V, degree of pollution: 3 συμμόρφωση με NF C 20-040 group C
    500 V, degree of pollution: 3 συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C
    300 V συμμόρφωση με UL 508
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    6 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-1
    Μέγιστη αντίσταση στους ακροδέκτες
    <= 25 MOhm συμμόρφωση με IEC 60255-7 category 3
    <= 25 MOhm συμμόρφωση με NF C 93-050 μέθοδος A
    προστασία βραχυκυκλώματος
    10 A by cartridge fuse τύπος gG συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
    10 A by cartridge fuse τύπος gG συμμόρφωση με VDE 0660-200
    ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε W
    10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    Βάρος προϊόντος
    0.69 kg
    Περιβάλλον
    Διεργασία προστασίας
    TH
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...55 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...70 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    5 gn (f = 10...500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    30 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Κατηγορία υπέρτασης
    Class II συμμόρφωση με EN/IEC 61140
    Κατηγορία II συμμόρφωση με NF C 20-030
    Βαθμός προστασίας IP
    IP55 συμμόρφωση με IEC 60529
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 5 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 53.8 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 96 KB
    Ημερομηνία 29/9/2011
    Μέγεθος 8.8 KB
    Pedal foot switches Harmony with protective cover, Plastic
    Ημερομηνία 17/6/2016
    Μέγεθος 4.3 KB
    Ημερομηνία 17/6/2016
    Μέγεθος 50.5 KB
    Ημερομηνία 17/6/2016
    Μέγεθος 86 KB
    Ημερομηνία 17/6/2016
    Μέγεθος 7 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 26/10/2018
    Μέγεθος 1 MB
    Ημερομηνία 26/10/2018
    Μέγεθος 307.4 KB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    XPEB... / XPEG... Plastic foot switches, Instruction Sheet
    Ημερομηνία 24/11/2017
    Μέγεθος 161.7 KB
    Ημερομηνία 24/11/2017
    Μέγεθος 252.5 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/11/2018
    Μέγεθος 402.7 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 18/9/2017
    Μέγεθος 82.5 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 18/10/2012
    Μέγεθος 191.9 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.