Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XPSAC3721 Schneider Electric

Προβολή όλων Preventa XPS

Preventa XPS - XPSAC3721

Μπουτόν ασφαλείας

Εικόνα προϊόντος XPSAC3721 Schneider Electric
Προβολή όλων Preventa XPS
Preventa XPS - XPSAC3721
Μπουτόν ασφαλείας

Preventa μονάδα ασφαλείας ελέγχου - επείγουσας παύσης - 230 V AC

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    188,95 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    Αυτοματισμός Preventa Safety
    Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Μονάδα ασφαλείας Preventa
    ονομασία στοιχείου ασφαλείας
    XPSAC
    εφαρμογή στοιχείου ασφαλείας
    Για επιτήρηση emergency stop και διακόπτη
    Λειτουργία στοιχείου
    Επείγουσα στάση
    Παρακολούθηση διακόπτη
    επίπεδο ασφάλειας
    Can reach PL e/category 4 συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 3 συμμόρφωση με EN/IEC 62061
    δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας
    DC > 99 % συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 210.4 years συμμόρφωση με EN/ISO 13849-1
    PFHd = 3.56E-9 1/h συμμόρφωση με EN/IEC 62061
    τύπος εκκίνησης
    Χωρίς επιτήρηση
    Συνδέσεις - ακροδέκτες
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² εύκαμπτο cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² εύκαμπτο cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² solid cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² εύκαμπτο cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² εύκαμπτο cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² εύκαμπτο cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid cable with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, clamping capacity: 2 x 0.25...2 x 1 mm² εύκαμπτο cable with cable end, with double bezel
    Τύπος εξόδου
    Relay instantaneous opening 3 NO, volt-free
    αριθμός πρόσθετων κυκλωμάτων
    1 solid state output
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    230 V AC (- 15...10 %)
    Συμπληρωματικός
    Συχνότητα τροφοδοσίας
    50/60 Hz
    Μέγιστη κατανάλωση ισχύος σε VA
    <= 6 VA AC
    Τάση κυκλώματος ελέγχου
    230 V
    ικανότητα διακοπής
    C300 : 180 VA, AC-15 (holding) για έξοδος ρελέ
    C300 : 1800 VA, AC-15 (όπλιση) για έξοδος ρελέ
    Ικανότητα διακοπής
    1.5 A σε 24 V (DC-13) time constant: 50 ms για έξοδος ρελέ
    θερμικό ρεύμα εξόδου
    6 A per relay για έξοδος ρελέ
    Συμβατικό θερμικό ρεύμα
    10.5 A
    ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
    4 A fuse type gG or gL για έξοδος ρελέ συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    6 A fuse type fast blow για έξοδος ρελέ συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200
    ελάχιστο ρεύμα εξόδου
    10 mA για έξοδος ρελέ
    ελάχιστη τάση εξόδου
    16 V για έξοδος ρελέ
    χρόνος απόκρισης σε άνοιγμα εισόδου
    <= 100 ms
    Ονομαστική τάση μόνωσης
    300 V (βαθμός ρύπανσης: 2) συμμόρφωση με DIN VDE 0110 part 1
    300 V (βαθμός ρύπανσης: 2) συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    Ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
    4 kV overvoltage category III συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
    4 kV overvoltage category III συμμόρφωση με DIN VDE 0110 part 1
    Τοπική σηματοδότηση
    2 LEDs
    κατανάλωση ρεύματος
    25 mA σε 230 V AC (on power supply)
    Στήριξη τοποθέτησης
    Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.21 kg
    Περιβάλλον
    Πρότυπα
    EN 1088/ISO 14119
    EN 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CSA
    TÜV
    UL
    Βαθμός προστασίας IP
    IP20 (terminals) συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    IP40 (enclosure) συμμόρφωση με EN/IEC 60529
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -10...55 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -25...85 °C
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 3/2/2017
    Μέγεθος 1.5 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 7/8/2015
    Μέγεθος 1.6 MB
    Ημερομηνία 4/5/2018
    Μέγεθος 1.2 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 13/12/2017
    Μέγεθος 291.9 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 19/6/2018
    Μέγεθος 541.3 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 14/12/2017
    Μέγεθος 156.3 KB
    Ημερομηνία 8/6/2018
    Μέγεθος 2.2 MB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 8/6/2018
    Μέγεθος 2.2 MB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.