Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XS7C1A1PBM8 Schneider Electric

Προβολή όλων Osiprox

Osiprox - XS7C1A1PBM8

Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Εικόνα προϊόντος XS7C1A1PBM8 Schneider Electric
Προβολή όλων Osiprox
Osiprox - XS7C1A1PBM8
Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Osiprox XS7 επαγωγικός ανιχνευτής 40x40x15 - PBT - Sn15mm - 12-24VDC - M8

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    65,87 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XS
    Ονομασία σειράς
    Γενικού σκοπού
    Τύπος αισθητήρα
    Επαγωγικός ανιχνευτής
    Εφαρμογή συσκευής
    -
    ονομασία αισθητηρίου
    XS7
    Σχεδιασμός αισθητηρίου
    Παραλληλεπίπεδο αισθητήριο 40 x 40 x 15
    Μέγεθος
    15 mm
    Τύπος σώματος
    Σταθερό
    χωνευτή στήριξη ανιχνευτή
    Χωνευτής στήριξης
    Υλικό
    Πλαστικό
    Υλικό πίνακα
    PBT
    τύπος σήματος εξόδου
    Ψηφιακά
    τεχνική καλωδίωσης
    3-καλωδίων
    λειτουργία ψηφιακής εξόδου
    1 NC
    Τύπος κυκλώματος εξόδου
    DC
    τύπος ψηφιακής εξόδου
    PNP
    Ηλεκτρική σύνδεση
    3 pins M8 male connector
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    12...24 V DC με προστασία αναστροφής πολικότητας
    ικανότητα ενεργοποίησης σε mA
    <= 100 mA DC με προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος
    Βαθμός προστασίας IP
    IP67 συμμόρφωση με IEC 60529
    Συμπληρωματικός
    μετώπη ανίχνευσης
    Μπροστά
    υλικό μετώπης
    PBT
    ζώνη λειτουργίας
    0...12 mm
    Διαδρομή
    1...15% του Sr
    LED κατάστασης
    1 LED yellow για output state
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    10...36 V DC
    συχνότητα ενεργοποίησης
    <= 1000 Hz
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 2 V at closed state
    κατανάλωση ρεύματος
    <= 10 mA σε εκτός φορτίου
    Μέγιστη καθυστέρηση αρχικής λειτουργίας
    10 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση απόκρισης
    2 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση επαναφοράς
    5 ms
    Σήμανση
    CE
    Βάθος
    15 mm
    Ύψος
    40 mm
    Πλάτος
    40 mm
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CSA
    C-Tick
    UL
    Ecolab
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/4/2016
    Μέγεθος 20 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/1/2019
    Μέγεθος 114.6 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 301 B
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 63.7 KB
    Ημερομηνία 11/12/2018
    Μέγεθος 507.8 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 226.7 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 89.3 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 251.5 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.