Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XS7C4A1DPG13 Schneider Electric

Προβολή όλων Osiprox

Osiprox - XS7C4A1DPG13

Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Εικόνα προϊόντος XS7C4A1DPG13 Schneider Electric
Προβολή όλων Osiprox
Osiprox - XS7C4A1DPG13
Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Osiprox XS7 επαγωγικός ανιχνευτής 40x40x117 - PBT - Sn15 mm - 12..48VDC

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    70,73 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XS
    Ονομασία σειράς
    Γενικού σκοπού
    Τύπος αισθητήρα
    Επαγωγικός ανιχνευτής
    Εφαρμογή συσκευής
    -
    ονομασία αισθητηρίου
    XS7
    Σχεδιασμός αισθητηρίου
    Πέταλο 40 x 40 x 117
    Μέγεθος
    117 mm
    Τύπος σώματος
    Σταθερό
    χωνευτή στήριξη ανιχνευτή
    Χωνευτής στήριξης
    Υλικό
    Πλαστικό
    Υλικό πίνακα
    PBT
    τύπος σήματος εξόδου
    Ψηφιακά
    τεχνική καλωδίωσης
    2-καλωδίων
    Ονομαστική απόσταση ανίχνευσης
    15 mm
    λειτουργία ψηφιακής εξόδου
    1 NO ή 1 NC προγραμματιζόμενη
    Τύπος κυκλώματος εξόδου
    DC
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Screw-clamp terminals, clamping capacity: 4 x 1.5 mm²
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    12...48 V DC με προστασία αναστροφής πολικότητας
    ικανότητα ενεργοποίησης σε mA
    1.5...100 mA με overload and short-circuit protection
    Βαθμός προστασίας IP
    IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
    IP67 συμμόρφωση με IEC 60529
    IP69K συμμόρφωση με DIN 40050
    Συμπληρωματικός
    μετώπη ανίχνευσης
    Κινητή κεφαλή 5 θέσεων
    υλικό μετώπης
    PBT
    ζώνη λειτουργίας
    0...12 mm
    Διαδρομή
    3...15% του Sr
    ακρίβεια επανάληψης
    <= 3% του Sr
    Αριθμός είσοδων καλωδίου
    1 καλυμμένη είσοδος για Pg 13.5 στυπιοθλίπτης
    LED κατάστασης
    1 LED yellow για output state
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    10...58 V DC
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    <= 0.6 mA για open state
    συχνότητα ενεργοποίησης
    <= 300 Hz
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 4.2 V at closed state
    Μέγιστη καθυστέρηση αρχικής λειτουργίας
    <= 7.5 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση απόκρισης
    <= 1.2 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση επαναφοράς
    <= 1.8 ms
    Σήμανση
    CE
    Ύψος
    40 mm
    Μήκος
    40 mm
    Πλάτος
    117 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.244 kg
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CCC
    CSA
    UL
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn για 11 ms συμμόρφωση με EN 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/1/2019
    Μέγεθος 121.4 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 301 B
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 67.7 KB
    Ημερομηνία 4/12/2018
    Μέγεθος 2.3 MB
    Ημερομηνία 4/12/2018
    Μέγεθος 1.3 MB
    Έντυπο οδηγιών
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 15/10/2018
    Μέγεθος 3.4 MB
    Ημερομηνία 15/10/2018
    Μέγεθος 4.6 MB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 226.7 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 7/1/2019
    Μέγεθος 384 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 25/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.