Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XS7D1A1DAL2 Schneider Electric

Προβολή όλων Osiprox

Osiprox - XS7D1A1DAL2

Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Εικόνα προϊόντος XS7D1A1DAL2 Schneider Electric
Προβολή όλων Osiprox
Osiprox - XS7D1A1DAL2
Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Osiprox XS7 επαγωγικός ανιχνευτής 80x80x26 - PBT - Sn40mm - 12-24VDC

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
  • Τιμή
    115,61 EUR
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XS
    Ονομασία σειράς
    Γενικού σκοπού
    Τύπος αισθητήρα
    Επαγωγικός ανιχνευτής
    Εφαρμογή συσκευής
    -
    ονομασία αισθητηρίου
    XS7
    Σχεδιασμός αισθητηρίου
    Παραλληλεπίπεδο αισθητήριο 80 x 80 x 26
    Μέγεθος
    26 mm
    Τύπος σώματος
    Σταθερό
    χωνευτή στήριξη ανιχνευτή
    Χωνευτής στήριξης
    Υλικό
    Πλαστικό
    Υλικό πίνακα
    PBT
    τύπος σήματος εξόδου
    Ψηφιακά
    τεχνική καλωδίωσης
    2-καλωδίων
    λειτουργία ψηφιακής εξόδου
    1 NO
    Τύπος κυκλώματος εξόδου
    DC
    Ηλεκτρική σύνδεση
    Καλώδιο
    Μήκος καλωδίου
    2 m
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    12...24 V DC με προστασία αναστροφής πολικότητας
    ικανότητα ενεργοποίησης σε mA
    1.5...100 mA DC με overload and short-circuit protection
    Βαθμός προστασίας IP
    IP68 διπλής μόνωσης συμμόρφωση με IEC 60529
    Συμπληρωματικός
    μετώπη ανίχνευσης
    Μπροστά
    υλικό μετώπης
    PBT
    ζώνη λειτουργίας
    0...32 mm
    Διαδρομή
    1...15% του Sr
    σύνθεση καλωδίου
    2 x 0.34 mm²
    υλικό μόνωσης καλωδίου
    PvR
    LED κατάστασης
    1 LED yellow για output state
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    10...36 V DC
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    <= 0.5 mA για open state
    συχνότητα ενεργοποίησης
    <= 100 Hz
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 4 Vστο closed state
    Μέγιστη καθυστέρηση αρχικής λειτουργίας
    10 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση απόκρισης
    10 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση επαναφοράς
    10 ms
    Σήμανση
    CE
    Βάθος
    26 mm
    Ύψος
    80 mm
    Πλάτος
    80 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.34 kg
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CSA
    C-Tick
    UL
    Ecolab
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/4/2016
    Μέγεθος 20 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/1/2019
    Μέγεθος 130.7 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 301 B
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 63.7 KB
    Ημερομηνία 11/12/2018
    Μέγεθος 507.8 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 226.7 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 89.3 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 251.5 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.