Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XS7D1A3CAM12DIN Schneider Electric

Προβολή όλων Osiprox

Osiprox - XS7D1A3CAM12DIN

Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Εικόνα προϊόντος XS7D1A3CAM12DIN Schneider Electric
Προβολή όλων Osiprox
Osiprox - XS7D1A3CAM12DIN
Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Osiprox XS7 επαγωγικός ανιχνευτής M12 - 80x80x26 - PBT - Sn50mm - 10..48VDC

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XS
    Ονομασία σειράς
    Εφαρμογή
    Τύπος αισθητήρα
    Επαγωγικός ανιχνευτής
    Εφαρμογή συσκευής
    -
    ονομασία αισθητηρίου
    XS7
    Σχεδιασμός αισθητηρίου
    Παραλληλεπίπεδο αισθητήριο 80 x 80 x 26
    Μέγεθος
    40 mm
    Τύπος σώματος
    Με βύσμα (plug-in)
    χωνευτή στήριξη ανιχνευτή
    Χωνευτής στήριξης
    Υλικό
    Πλαστικό
    Υλικό πίνακα
    PBT
    τύπος σήματος εξόδου
    Ψηφιακά
    τεχνική καλωδίωσης
    2-καλωδίων
    Ονομαστική απόσταση ανίχνευσης
    50 mm non flush mountable
    50 mm flush mountable
    λειτουργία ψηφιακής εξόδου
    1 NO
    Τύπος κυκλώματος εξόδου
    DC
    Ηλεκτρική σύνδεση
    4 pins M12 male connector
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    10...48 V DC με προστασία αναστροφής πολικότητας
    ικανότητα ενεργοποίησης σε mA
    1.5...300 mA with overload and short-circuit protection
    Βαθμός προστασίας IP
    IP67 διπλής μόνωσης συμμόρφωση με IEC 60529
    Συμπληρωματικός
    μετώπη ανίχνευσης
    Μπροστά
    υλικό μετώπης
    PBT
    ζώνη λειτουργίας
    0...40 mm
    Διαδρομή
    1...15% του Sr
    ακρίβεια επανάληψης
    3% του Sr
    LED κατάστασης
    1 LED yellow για output state
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    10...58 V DC
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    <= 0.5 mA για open state
    συχνότητα ενεργοποίησης
    <= 100 Hz
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 4.5 V at closed state
    Μέγιστη καθυστέρηση αρχικής λειτουργίας
    <= 10 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση απόκρισης
    <= 2 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση επαναφοράς
    <= 5 ms
    Σήμανση
    CE
    Βάθος
    40 mm
    Ύψος
    80 mm
    Πλάτος
    80 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.374 kg
    Περιβάλλον
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    REACh
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Ελληνικά
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/4/2016
    Μέγεθος 20 MB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/12/2018
    Μέγεθος 507.8 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 226.7 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 89.3 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 251.5 KB
    REACh Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
    EU RoHS Declaration
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/12/2018
    Μέγεθος 0
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.