Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

Εικόνα προϊόντος XS7E1A1DAL01M12 Schneider Electric

Προβολή όλων Osiprox

Osiprox - XS7E1A1DAL01M12

Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Εικόνα προϊόντος XS7E1A1DAL01M12 Schneider Electric
Προβολή όλων Osiprox
Osiprox - XS7E1A1DAL01M12
Επαγωγικοί αισθητήρες XS

Osiprox XS7 επαγωγικός ανιχνευτής 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12-24VDC 0.15m

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών >
Προσθήκη στα Προϊόντα μου Κατάργηση από τα Προϊόντα μου

  • Γενικός
    Σειρά προϊόντος
    OsiSense XS
    Ονομασία σειράς
    Γενικού σκοπού
    Τύπος αισθητήρα
    Επαγωγικός ανιχνευτής
    Εφαρμογή συσκευής
    -
    ονομασία αισθητηρίου
    XS7
    Σχεδιασμός αισθητηρίου
    Παραλληλεπίπεδο αισθητήριο 26 x 26 x 13
    Μέγεθος
    13 mm
    Τύπος σώματος
    Σταθερό
    χωνευτή στήριξη ανιχνευτή
    Χωνευτής στήριξης
    Υλικό
    Πλαστικό
    Υλικό πίνακα
    PBT
    τύπος σήματος εξόδου
    Ψηφιακά
    τεχνική καλωδίωσης
    2-καλωδίων
    λειτουργία ψηφιακής εξόδου
    1 NO
    Τύπος κυκλώματος εξόδου
    DC
    Ηλεκτρική σύνδεση
    4 pins M12 remote male connector, pin assignment : 3-4
    Μήκος καλωδίου
    0.15 m
    Ονομαστική τάση τροφοδοσίας
    12...24 V DC με προστασία αναστροφής πολικότητας
    ικανότητα ενεργοποίησης σε mA
    1.5...100 mA DC με overload and short-circuit protection
    Βαθμός προστασίας IP
    IP67 διπλής μόνωσης συμμόρφωση με IEC 60529
    Συμπληρωματικός
    μετώπη ανίχνευσης
    Μπροστά
    υλικό μετώπης
    PBT
    ζώνη λειτουργίας
    0...8 mm
    Διαδρομή
    1...15% του Sr
    υλικό μόνωσης καλωδίου
    PvR
    LED κατάστασης
    1 LED yellow για output state
    Όρια τάσης τροφοδοσίας
    10...36 V DC
    Μέγιστο ρεύμα διαρροής
    <= 0.5 mA για open state
    συχνότητα ενεργοποίησης
    <= 1000 Hz
    Μέγιστη πτώση τάσης
    <= 4 Vστο closed state
    Μέγιστη καθυστέρηση αρχικής λειτουργίας
    5 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση απόκρισης
    0.3 ms
    Μέγιστη καθυστέρηση επαναφοράς
    0.7 ms
    Σήμανση
    CE
    Βάθος
    13 mm
    Ύψος
    26 mm
    Πλάτος
    26 mm
    Βάρος προϊόντος
    0.04 kg
    Περιβάλλον
    Πιστοποιήσεις προϊόντος
    CSA
    C-Tick
    UL
    Ecolab
    Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία
    -25...70 °C
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40...85 °C
    Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
    Αντοχή σε κρούση
    50 gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
    Βιωσιμότητα προσφοράς
    RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)
    Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
    Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος
    Συμβατική εγγύηση
    Warranty period
    18 months
  • Έγγραφα και Downloads

    Γλώσσα
    • Αγγλικά
    Κατάλογος
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 27/4/2016
    Μέγεθος 20 MB
    CAD
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/1/2019
    Μέγεθος 105.1 KB
    Πιστοποιητικό
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 301 B
    Ημερομηνία 9/11/2018
    Μέγεθος 63.7 KB
    Ημερομηνία 11/12/2018
    Μέγεθος 507.8 KB
    Δήλωση συμμόρφωσης
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 17/7/2018
    Μέγεθος 226.7 KB
    Οδηγός τέλους ζωής
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 11/1/2019
    Μέγεθος 89.3 KB
    Περιβαλλοντικό προφίλ
    Ημερομηνία
    Μέγεθος
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Ημερομηνία 21/9/2017
    Μέγεθος 251.5 KB
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.