Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Harmony XB5
Εικόνα προϊόντος ZB5AG2DC0 Schneider Electric

ZB5AG2DC0

Εικόνα προϊόντος ZB5AG2DC0 Schneider Electric
ZB5AG2DC0

Harmony κεφαλή χωνευτού επιλ. διακόπτη με κλειδί 3131a 2 θέσεων και γκρι πλαίσιο

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    σειρά προϊόντος
    Harmony XB5
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Κεφαλή επιλογικού διακόπτη με κλειδί
    σύντομο όνομα συσκευής
    ZB5
    υλικό δακτυλίου
    Plastic colour plated grey
    διάμετρος στήριξης
    22 mm
    τύπος κεφαλής
    Πρότυπο
    πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα
    1
    σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής
    Στρογγυλό
    τύπος χειριστηρίου
    χωρίς επαναφορά
    προφίλ χειριστηρίου
    Black key switch
    πληροφορίες θέσης χειρισμού
    2 θέσεις 90°
    τύπος κλειδαριάς
    Dom 8D1
    θέση απόσυρσης κλειδιού
    Αριστερά
    Συμπληρωματικός
    συνολικό πλάτος CAD
    29 mm
    συνολικό ύψος CAD
    29 mm
    συνολικό βάθος CAD
    72 mm
    βάρος προϊόντος
    0,057 kg
    μηχανική διάρκεια ζωής
    1000000 cycles
    όνομα σταθμού
    XALD 1...5 ανοίγματα
    XALK 2...5 ανοίγματα
    κωδικός σύνθεσης επαφών
    C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting
    C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting
    C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting
    C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting
    C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    παρουσίαση συσκευής
    Βασικό στοιχείο
    Περιβάλλον
    διεργασία προστασίας
    TH
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
    -40…70 °C
    θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
    -40…70 °C
    κατηγορία υπέρτασης
    Class II conforming to IEC 60536
    βαθμός προστασίας IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    NEMA βαθμός προστασίας
    NEMA 13
    NEMA 4X
    αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    βαθμός προστασίας IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    πρότυπα
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    πιστοποιήσεις προϊόντος
    GL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    UL listed
    CSA
    RINA
    αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    αντοχή σε κρούση
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    67,000 g
    Ύψος συσκευασίας 1
    8,600 cm
    Πλάτος συσκευασίας 1
    3,300 cm
    Μήκος συσκευασίας 1
    5,200 cm
    Offer Sustainability
    Κανονισμός REACh
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες7
    • Ελληνικά3
    • Αγγλικά4
    • Κινεζικά1
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Έκδοση 14.0)
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 18.6 MB
    Ημερομηνία 9/9/2020
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Έκδοση 2.1)
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 8.8 MB
    Ημερομηνία 13/8/2020
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Έκδοση 2020-11-02)
    Αρχεία στο έγγραφο
    Περιγραφή
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 46.8 MB
    Ημερομηνία 25/8/2020
    Αρχεία στο έγγραφο
    Περιγραφή
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Έκδοση 1.0)
    Περιγραφή
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 163.3 KB
    Ημερομηνία 23/5/2019
    Περιγραφή
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ZB5AG2DC0 : Harmony κεφαλή χωνευτού επιλ. διακόπτη με κλειδί 3131a 2 θέσεων και γκρι πλαίσιο
    Περιγραφή
    Harmony κεφαλή χωνευτού επιλ. διακόπτη με κλειδί 3131a 2 θέσεων και γκρι πλαίσιο
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 27/11/2020
    Περιγραφή
    Harmony κεφαλή χωνευτού επιλ. διακόπτη με κλειδί 3131a 2 θέσεων και γκρι πλαίσιο
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ZB5AG2DC0 : ZB5AG2DC0_ROHS_DECLARATION
    Περιγραφή
    ZB5AG2DC0_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 27/11/2020
    Περιγραφή
    ZB5AG2DC0_ROHS_DECLARATION
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ZB5AG2DC0 : ZB5AG2DC0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Περιγραφή
    ZB5AG2DC0_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 27/11/2020
    Περιγραφή
    ZB5AG2DC0_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.