Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Προβολή όλων   Harmony XB4
Εικόνα προϊόντος ZBY2326 Schneider Electric

ZBY2326

Green premium brand logo
Εικόνα προϊόντος ZBY2326 Schneider Electric
ZBY2326
Green premium brand logo

Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON

Εμφάνιση περισσότερων χαρακτηριστικών
  • 0,94 EUR
Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων που μπορούν να συγκριθούν είναι 4. Καταργήστε τα ήδη πρόσθετα προϊόντα.

  • Γενικός
    τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
    Στήριγμα ετικέτας
    εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Εξάρτημα σήμανσης
    Συμπληρωματικός
    υλικό
    Πλαστικό
    σύνθεση συσκευής
    Στήριγμα ετικέτας
    Ετικέτα σήμανσης
    εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος
    Μονάδα ελέγχου ή σηματοδότησης Ø 22 mm
    For standard head
    εύρος συμβατότητας
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    μέγεθος στηρίγματος ετικέτας
    30 x 40 mm
    σήμανση
    Λευκό POWER ON σε 1 μαύρη πλευρά, 1 κόκκινη πλευρά φόντο
    γλώσσα χρήστη
    Αγγλική
    βάρος προϊόντος
    0,002 kg
    Ποσότητα συσκευασίας
    Βάρος συσκευασίας 1
    0,001 kg
    Ύψος συσκευασίας 1
    0,010 dm
    Πλάτος συσκευασίας 1
    0,500 dm
    Μήκος συσκευασίας 1
    0,900 dm
    Offer Sustainability
    Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
    Προϊόν Green Premium
    Κανονισμός REACh
    Χωρίς SVHC κατά REACH
    Ναι
    Οδηγία RoHS ΕΕ
    Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
    Ναι
    Χωρίς υδράργυρο
    Ναι
    Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
    Κανονισμός RoHS Κίνας
    Περιβαλλοντικές αναφορές
    Προφίλ κυκλικότητας
    Contractual warranty
    Εγγύηση
    18 months
  • Δείτε περισσότερα
    View less

    Έγγραφα

    Γλώσσα
    • Όλες οι γλώσσες11
    • Ελληνικά3
    • Αγγλικά8
    • Κινεζικά1
    Κατάλογος
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Έκδοση 14.0)
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 18.6 MB
    Ημερομηνία 9/9/2020
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Έκδοση 12.0)
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 20.8 MB
    Ημερομηνία 9/9/2020
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Έκδοση 2.1)
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 8.8 MB
    Ημερομηνία 13/8/2020
    Περιγραφή
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 2.9 MB
    Ημερομηνία 10/10/2019
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 2.3 MB
    Ημερομηνία 1/6/2016
    Πιστοποιητικό
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Έκδοση 2020-11-02)
    Αρχεία στο έγγραφο
    Περιγραφή
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Μέγεθος 46.8 MB
    Ημερομηνία 25/8/2020
    Αρχεία στο έγγραφο
    Περιγραφή
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Έκδοση 1.0)
    Περιγραφή
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 163.3 KB
    Ημερομηνία 23/5/2019
    Περιγραφή
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Έκδοση 1.0)
    Περιγραφή
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 94.2 KB
    Ημερομηνία 18/2/2014
    Περιγραφή
    UL Certificate
    Δήλωση REACh
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ZBY2326 : Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    Περιγραφή
    Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 5/12/2020
    Περιγραφή
    Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    Δήλωση RoHS ΕΕ
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ZBY2326 : Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    Περιγραφή
    Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 5/12/2020
    Περιγραφή
    Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    Δήλωση RoHS Κίνας
    Μορφή
    Μέγεθος
    Ημερομηνία
    Προσθήκη στα Αγαπημένα μου
    ZBY2326 : Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    Περιγραφή
    Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
    prp.document.label.format pdf
    Μέγεθος 195.3 KB
    Ημερομηνία 5/12/2020
    Περιγραφή
    Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση POWER ON
  • Συχνές ερωτήσεις για τεχνικές πληροφορίες

    Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.
    Οι σχετικές συχνές ερωτήσεις δεν είναι διαθέσιμες, λόγω προσωρινών τεχνικών προβλημάτων. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.