Renault: Σημαντικά αριθμητικά στοιχεία της ιστορίας του πελάτη
Βελτιώστε την αξιοπιστία της ισχύος
Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και εξάλειψη του SF6 από τον πίνακα διανομής μέσης τάσης
Μείωση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο

Καθώς η μετάβαση στην ηλεκτρική εποχή γίνεται αισθητή και αυξάνεται η υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυξάνεται επίσης και η ανάγκη για περισσότερους πίνακες μέσης τάσης. Ο εξοπλισμός αυτός συνήθως χρησιμοποιεί αέριο SF6 που αυξάνει την πιθανότητα υπερθέρμανσης του πλανήτη 24,300, οπότε οι βιομηχανίες, τα κτίρια και τα δίκτυα πρέπει να περάσουν σε πράσινες εναλλακτικές λύσεις. Η τεχνολογία μέσης τάσης καθαρού αέρα έχει αρχίσει με ταχείς ρυθμούς να επικρατεί ως κορυφαία επιλογή.

H Renault στοχεύει στην επίτευξη ενός ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα στην Ευρώπη μέχρι το 2040. Δείτε πώς ο οικολογικός πίνακας διανομής χωρίς SF₆ και οι ψηφιακές καινοτομίες μας βοηθούν την αυτοκινητοβιομηχανία να επιτύχει τους στόχους βιωσιμότητας της.
Η πρόκληση
- Βιωσιμότητα: Η Renault έπρεπε να εξαλείψει τα αέρια θερμοκηπίου από τις λειτουργίες της για να επιτύχει τους στόχους βιωσιμότητας του εργοστασίου.
- Αξιοπιστία ισχύος: Οι διακοπές ρεύματος έχουν σοβαρές συνέπειες για το εργοστάσιο, όπως διακοπή της παραγωγής και πρόκληση οικονομικών απωλειών.
- Κυβερνοασφάλεια: Πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών δεδομένων θα μπορούσε να σταματήσει τις λειτουργίες και να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού, καθώς η διαχείριση και η παρακολούθηση του εξοπλισμού απαιτούν συνδεσιμότητα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Η λύση
Συνδεδεμένα Προϊόντα: Sm AirSeT, οικολογικός και ψηφιακός πίνακας διανομής μέσης τάσης
Η Renault επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον καινοτόμο πίνακα διανομής μέσης τάσης χωρίς SF6 για την εξάλειψη της ανάγκης για αέριο θερμοκηπίου SF6 στο δίκτυο μέσης τάσης του εργοστασίου στη Flins. Εκτός από τη βελτίωση της βιωσιμότητας, το SM AirSet ανταποκρίνεται στα ζητήματα ασφάλειας, αξιοπιστίας και συντήρησης του κυβερνοχώρου της Renault, επειδή οι ψηφιακές καινοτομίες του επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των προβλημάτων διακοπής λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα
- Οι ψηφιακές και πράσινες λύσεις υποστηρίζουν τους στόχους κυκλικής οικονομίας του εργοστασίου.
- Η εγκατάσταση, η αποσυναρμολόγηση, ο χειρισμός και η ανακύκλωση του πίνακα διανομής μέσης τάσης είναι ευκολότερη και πιο οικονομικά αποδοτική, εξαλείφοντας τη χρήση SF₆.
- Οι ψηφιακές καινοτομίες υποστηρίζουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση εγκατάστασης εξοπλισμού, την παρακολούθηση παραγωγής, τις προβλέψεις, τον προγραμματισμό συντήρησης και την απομακρυσμένη εκπαίδευση σε προηγμένες τεχνολογίες.
- Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πιο ισχυρή, επειδή η προστασία είναι ενσωματωμένη στις τεχνικές λύσεις.
Nicolas Feve, Προϊστάμενος συντήρησης, Renault Flins
Εμπειρία πελάτη
«Το SM AirSeT έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: μια τεχνολογία που σέβεται το περιβάλλον, η οποία είναι σύμφωνη με την κυκλική οικονομία του χώρου και τη συνδεσιμότητα που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε εξ αποστάσεως τον εξοπλισμό μας».
Μάθετε περισσότερα
Μάθετε περισσότερα
Βρείτε περισσότερες ιστορίες πελατών
Μην σταματήσετε εδώ. Διαθέτουμε πολλές ιστορίες πελατών στις οποίες μπορείτε να περιηγηθείτε.
Διαβάστε περισσότεραΑνακαλύψτε το EcoStruxure
Μάθετε πώς μπορεί και η δική σας επιχείρηση να γίνει επιτυχημένη.
Ανακαλύψτε περισσότεραInnovation Summits
Μάθετε τα σημαντικότερα στοιχεία από πρόσφατα Innovation Summits και ενημερωθείτε για την επόμενη εκδήλωση.
Ανακαλύψτε περισσότερα