Προϊόντα και συστήματα διανομής ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής τάσης
Από τους αυτόματους διακόπτες και τους αγωγούς έως τα περιβλήματα, τους πίνακες και τους πίνακες διανομής, προσφέρουμε μια πλήρη σειρά ασφαλών και αξιόπιστων λύσεων για εφαρμογές διανομής ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής τάσης.
Εξερευνήστε τις κατηγορίες προϊόντων χαμηλής τάσης
- Συστήματα Εγκατάστασης και Διαχείρισης Καλωδίων

Συστήματα Εγκατάστασης και Διαχείρισης Καλωδίων
Συστήματα Εγκατάστασης και Διαχείρισης Καλωδίων Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου 
Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου
Διακόπτες Ισχύος και Φορτίου Ρελέ Ισχύος και Θερμικά Προστασίας 
Ρελέ Ισχύος και Θερμικά Προστασίας
Ρελέ Ισχύος και Θερμικά Προστασίας Ηλεκτρική Προστασία και Έλεγχος 
Ηλεκτρική Προστασία και Έλεγχος
Ηλεκτρική Προστασία και Έλεγχος Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων
Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων Παρακολούθηση και Έλεγχος Ισχύος 
Παρακολούθηση και Έλεγχος Ισχύος
Παρακολούθηση και Έλεγχος Ισχύος Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος - Προϊόντα και Συστήματα 
Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος - Προϊόντα και Συστήματα
Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος - Προϊόντα και Συστήματα Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδεικτικές Λυχνίες, Μπουτονιέρες και Χειριστήρια 
Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδεικτικές Λυχνίες, Μπουτονιέρες και Χειριστήρια
Μπουτόν, Διακόπτες, Ενδεικτικές Λυχνίες, Μπουτονιέρες και Χειριστήρια Λογισμικό 
Λογισμικό
Λογισμικό Προστασία και Έλεγχος Συσκευών 
Προστασία και Έλεγχος Συσκευών
Προστασία και Έλεγχος Συσκευών Πίνακες και Ερμάρια 
Πίνακες και Ερμάρια
Πίνακες και Ερμάρια
Δηλώστε δυναμικά την παρουσία σας στο ψηφιακό μέλλον... σήμερα
Ανεξάρτητα από το αν σχεδιάζετε, κατασκευάζετε, διευθύνετε ή εκτελείτε εργασίες συντήρησης σε κτίρια ή κρίσιμες εγκαταστάσεις, ανακαλύψτε τέσσερις τρόπους για να διαχειριστείτε το σύγχρονο, νέο μοντέλο διανομής ισχύος στον δωρεάν ηλεκτρονικό οδηγό μας.
Προτεινόμενο λογισμικό και υπηρεσίες
EcoStruxure Power Commission
Διαχειριστείτε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές του ηλεκτρικού πίνακα με το έξυπνο λογισμικό μας για εύκολη διαμόρφωση, αξιόπιστες δοκιμές και ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας εκθέσεων.
Ανακαλύψτε το EcoStruxure Power Commission
Ιστορίες επιτυχίας ισχύος EcoStruxure™ Power
Ιστορίες επιτυχίας ισχύος EcoStruxure™ Power
Εργαλεία
Ανακαλύψτε τα ηλεκτρονικά εργαλεία γρήγορης αναφοράς μας που σας βοηθούν να διαμορφώσετε, να υποβάλετε προσφορές και να παραγγείλετε τις κατάλληλες λύσεις
Ανακαλύψτε περισσότεραΟδηγός Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
Βοήθεια στον σχεδιασμό ασφαλών και ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σειρά προτύπων IEC 60364.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ηλεκτρική εγκατάστασηΠόροι
Βρείτε πρόσθετες πηγές πληροφοριών, όπως White Paper και άλλους πόρους
Μάθετε περισσότερα
1. Τι είναι το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής τάσης;
Ένα σύστημα διανομής ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής τάσης αποτελείται από συσκευές όπως ηλεκτρικούς πίνακες, πίνακες διανομής, διακόπτες κλειστού τύπου και busways. Οι συσκευές αυτές προφυλάσσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα και διακόπτουν την ηλεκτρική ενέργεια. Το σύστημα αυτό αποτελεί μέρος της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφέρει την ισχύ από τους μετασχηματιστές διανομής στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις μοναδικές τους απαιτήσεις, τα συγκροτήματα κατοικιών, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα εμπορικά κτίρια χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα διανομής για να αποκόψουν ή να ελέγξουν την ηλεκτρική τροφοδοσία τους.
2. Τι είναι τα προϊόντα χαμηλής τάσης;
Τα προϊόντα διανομής ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής τάσης είναι προϊόντα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια χαμηλότερη ή ίση με 50 volt. Οι συνηθέστερες τάσεις είναι 12 V, 28 V ή 48 V. Ορισμένα συνηθισμένα παραδείγματα προϊόντων διανομής ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής τάσης είναι τα κουδούνια πόρτας, τα φώτα εξωτερικών χώρων και οι αισθητήρες ασφαλείας. Η Schneider Electric προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, όπως διακόπτες, buses, ερμάρια, ηλεκτρικούς πίνακες και πίνακες διανομής.
3. Πώς να σχεδιάσετε ένα σύστημα διανομής ισχύος χαμηλής τάσης;
Οι περισσότερες διαφορές στο σχεδιασμό και τη διάταξη των δικτύων χαμηλής τάσης καθορίζονται από την ονομαστική τάση του δικτύου, δεδομένου ότι η χαμηλή τάση διανέμει ηλεκτρική ενέργεια στην ευρύτερη κατηγορία των τελικών καταναλωτών. Επομένως, το κύριο μέλημα στον σχεδιασμό ενός συστήματος διανομής χαμηλής ισχύος είναι η ασφάλεια των καταναλωτών κατά το χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών και η προστασία τους. Πρέπει να εγκαθίσταται ένα σύστημα γείωσης σε συνδυασμό με προστατευτικές διατάξεις, όπως ασφάλειες και διατάξεις προστασίας από διαρροή ρεύματος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άτομο δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Ειδικά, ένα αντικείμενο του οποίου το δυναμικό είναι σχετικό με το δυναμικό του ατόμου (το οποίο με τη σειρά του είναι ίσο με το δυναμικό της γης, εκτός και αν χρησιμοποιούνται μονωτικά χαλάκια) υπερβαίνει ένα "ασφαλές" όριο, που γενικά έχει οριστεί σε περίπου 50V. Η Schneider Electric μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα διανομής ισχύος χαμηλής τάσης με τις σύγχρονες λύσεις της.