Chat
Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη
Ευκολότερος και ταχύτερος σχεδιασμός ηλεκτρικής εγκατάστασης
Τώρα είναι εύκολο να σχεδιάσετε το μονογραμμικό διάγραμμα με υπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο και να ορίσετε ιδιότητες όπως την ισχύ φορτίου, την πολικότητα, τη διάταξη του συστήματος γείωσης και άλλα. Το εργαλείο αυτό καλύπτει συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, προκειμένου να γίνει η φάση του σχεδιασμού πιο αποτελεσματική από ποτέ. Η επιλογή «Έξυπνη λειτουργία» σάς βοηθά να δημιουργήσετε ένα διασυνδεδεμένο σύστημα με λίγα μόνο κλικ.
Αξιόπιστος σχεδιασμός
Ελέγξτε τη συνέπεια μεταξύ του υπολογισμένου διακόπτη και του προτεινόμενου εξοπλισμού και επαληθεύστε τη συνέπεια του ηλεκτρικού δικτύου για τη βελτιωμένη ασφάλεια των ανθρώπων. Οι ανωμαλίες εντοπίζονται στο μονογραμμικό διάγραμμα.
Εξασφάλιση διαθεσιμότητας ισχύος
Επιλέξτε το βέλτιστο σχέδιο επιλεκτικότητας για μέγιστο χρόνο λειτουργίας και το αναβαθμισμένο σχέδιο της τεχνικής cascading για βελτιστοποιημένο χρόνο λειτουργίας / κόστος. Ορίστε εφεδρική λειτουργία γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ή ασφαλίστε κρίσιμα φορτία μέσω UPS σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής ρεύματος.
Ανακαλύψτε ένα λογισμικό περισσότερης ενεργειακής διαχείρισης
Ανεξαρτήτως του ρόλου σας, το λογισμικό μας μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε όλα τα στάδια του έργου σας για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και των πελατών σας, και να επιτύχετε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, επίδοση, αξιοπιστία και ασφάλεια.