Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

    Παραδοσιακό Data Center

    Λύσεις για data center με δυναμική άνω του 1 MW.

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

Προκλήσεις

Πρέπει να απλοποιήσετε και να επιταχύνετε τη διεργασία του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της κατασκευής του data center σας. Ταυτόχρονα, πρέπει να παρακολουθείτε και να ελέγχετε ολόκληρη τη φυσική υποδομή σας, με τον αυτοματισμό και την ενοποίηση της διαχείρισης του data center για την προώθηση των επιχειρηματικών σας επιδόσεων.
  • Λύσεις

    Από τον σχεδιασμό έως τη θέση σε λειτουργία, διευκολύνουμε τη διαχείριση του κύκλου ζωής του data center σας. Παραδίδουμε το μεγαλύτερο μέρος της φυσικής υποδομής του data center και τις κορυφαίες λύσεις data center πλήρους υπηρεσίας, από το ικρίωμα και τη σειρά μέχρι την αίθουσα και το κτίριο: 

    • Υπηρεσίες κύκλου ζωής data center
    • StruxureWare για data center (DCIM - Διαχείριση υποδομής data center)
    • Προκατασκευασμένες λύσεις data center
    • Πλήρες χαρτοφυλάκιο σχεδιασμών αναφοράς
    • Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο εξαρτημάτων data center
  • Βασικά Οφέλη

    Εξοικονόμηση OpEx (λειτουργικών δαπανών): Μειώνουν το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής του data center έως και κατά 13%, και το κόστος φυσικής υποδομής κατά 30% σε διάστημα 10 ετών.
     
    Μεγαλύτερη ταχύτητα, από τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη: Χρησιμοποιούν σχεδιασμούς αναφοράς, σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένο προγραμματισμό και εργαλεία σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λύσεις σχεδιάζονται ως ενσωματωμένα συστήματα. Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού που διαθέτουμε, καθώς επίσης η παραγωγή στο εργοστάσιο και όχι στο πεδίο, επιτρέπουν το μειωμένο χρόνο ανάπτυξης και την «ενσωματωμένη» διαχείριση.
     
    Έως και 99,995% αξιοπιστία: Παρέχουν κορυφαία αξιοπιστία, εύκολα διαμορφώσιμη εφεδρεία σε λύσεις ισχύος και ψύξης, με προηγμένο λογισμικό διαχείρισης. 
     
    Εξοικονόμηση CapEx (δαπανών κεφαλαίου): Μειώνουν τις δαπάνες κατά 10-20% μέσω αναδιάρθρωσης.
  • Πλεονεκτήματα

    • Ένας μόνο πάροχος λύσεων, με εφαρμοσμένη τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας της φυσικής υποδομής μεγάλων data center
    • Ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις τεχνικές ή επιχειρηματικές προκλήσεις σας και μειώνουν το κόστος
    • Καταρτισμένοι ειδικοί με τεχνογνωσία που ανταποκρίνεται σε κάθε φάση και σύστημα του περιβάλλοντος data center
    • Ολιστική προσέγγιση λύσεων που συνδέουν το κτίριο με τις αίθουσες, τα ικριώματα και τις σειρές
    • Λογισμικό πλήρους διαχείρισης, το StruxureWare for Data Centers, που απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση των data center, παρέχοντας υψηλή διαθεσιμότητα και απόδοση
Άντρας κρατά χειρόγραφες σημειώσεις με τον φορητό του υπολογιστή δίπλα του.

Εφαρμογές

Δείτε περισσότερες λύσεις για data center

Προσέγγισή μας είναι η απλοποίηση ολόκληρου του κύκλου ζωής του data center σας με σκοπό τη βελτίωση του κόστους, της ταχύτητας, των επιδόσεων, της διαθεσιμότητας, της επεκτασιμότητας και της απόδοσης της επιχείρησής σας. 

Οφέλη

  • Εικόνα ενός data room και server room υπό γωνία.
     
    • Διαθεσιμότητα για την ανταπόκριση στις επιχειρηματικές σας ανάγκες: N, N+1, 2N, ή 2 N+1
    • Πλήρης σειρά λύσεων διαχείρισης υποδομής data center
  • Προηγμένο εναλλακτικό κείμενο
     
    • Προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος, ψύξης και πληροφορικής, με δυνατότητα προσαρμογής
    • Λύσεις που παρέχουν προβλέψιμη απόδοση, ταχύτερη ανάπτυξη, επεκτασιμότητα και ευελιξία
  • Επιχειρηματίας που προβάλλει ένα γράφημα στο tablet, ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου, αναφορά βιωσιμότητας.
     
    • Μία μόνο εταιρεία που φροντίζει κάθε πτυχή και κάθε στάδιο του έργου σας για μεγάλο data center
    • Υπηρεσίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του data center