Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Default Alternative Text

    Υβριδικό DCS για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Δύο εργάτες συζητούν για τη διαχείριση εγκαταστάσεων ποτοποιίας

Προκλήσεις

Σας άνοιξε η όρεξη για Πράσινη Απόδοση; 

Τρέφουμε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Διανέμουμε πιο υγιεινά και ασφαλή προϊόντα. Ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες συνήθειες και προτιμήσεις των πελατών. Μειώνουμε την ενεργειακή κατανάλωση και την παραγωγή αποβλήτων. Για την αντιμετώπιση αυτών των ολοένα αυξανόμενων προκλήσεων, οι βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών πρέπει να συνδυάσουν την ανταγωνιστικότητα και την υπευθυνότητα χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Διαχειριστείτε την επένδυσή σας μέσω του Project Lifecycle

Προηγμένο εναλλακτικό κείμενο
  • Λύσεις

    PlantStruxure PES, το σύστημα κατανεμημένου ελέγχου επόμενης γενιάς για εργοστάσια που έχουν μεταβεί στην ψηφιακή εποχή και εστιάζουν στην ενεργειακή απόδοση. Το PlantStruxure PES συνδυάζει την ευκολία και ανοιχτή αρχιτεκτονική των PLC/SCADA με την ενοποίηση, την ενιαία βάση δεδομένων και τα ισχυρά εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου ενός συμβατικού DCS. Προσφέρει πλήρως ενσωματωμένο λογισμικό και ανοιχτές αρχιτεκτονικές Ethernet, παρέχοντας όλα όσα χρειάζεστε για τη λειτουργία βιώσιμων, παραγωγικών εργοστασίων ποτών και τροφίμων με ευελιξία στην αγορά, από ιχνηλασιμότητα διεργασιών έως ενσωματωμένη διαχείριση ενέργειας:
    • Συνδυασμός ελέγχου και επίβλεψης σε ένα περιβάλλον.
    • Διαχείριση παρτίδων για ευελιξία όσον αφορά τις συνταγές και τις απαιτήσεις σχετικά με την αναφορά των παρτίδων
    • Διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων
    • Υποστήριξη σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και τη συμμόρφωση με κανονισμούς
  • Πρόταση αξίας

    • Μεταφέρετε το εργοστάσιό σας στην ψηφιακή εποχή, για απευθείας μετάδοση κρίσιμων δεδομένων συστήματος στους μηχανικούς σας.
    • Επιταχύνετε τον χρόνο διάθεσης στην αγορά με καλύτερη τυποποίηση, η οποία μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης έως και 25%
    • Δημιουργήστε έξυπνες λειτουργίες με παραπομπές σε ολόκληρο το σύστημα, οι οποίες βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραγωγή
  • Διαφοροποίηση

    • Νο.1 στη διαχείριση ενέργειας, με 40+ έτη εμπειρίας στη βιομηχανία ποτών και τροφίμων
    • Ένας μόνο προμηθευτής, από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις έως το επίπεδο επιχείρισης, από τις συσκευές ελέγχου κινητήρα και ισχύος έως το λογισμικό διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενέργειας
    • Οι υπηρεσίες κύκλου ζωής και τα εργαλεία μηχανικής μειώνουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και το συνολικό κόστος εγκατάστασης
    • Καινοτομία και συνεργασία στην ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων
    • Ανοικτή αρχιτεκτονική και βιβλιοθήκες αντικειμένων που βοηθούν στην εφαρμογή προτύπων σε πολλά σημεία των εγκαταστάσεων καθώς και σε διαφορετικές εγκαταστάσεις
    • Επιλογές πολλαπλών καναλιών παράδοσης, οι οποίες υποστηρίζουν βιομηχανίες, αυτοματιστές (System Integrators) και κατασκευαστές μηχανημάτων

Οφέλη

  • Μεταφορική ταινία γεμάτη με ψωμιά, έλεγχος μηχανών, τρόφιμα και ποτά.
    Μειώστε τις δαπάνες κεφαλαίου/κόστος λειτουργίας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των ποτών και των τροφίμων
    • Ελαττώστε τον χρόνο και το κόστος έναρξης έως και 30%
    • Ξεκινήστε την παραγωγή στον καλύτερο χρονικό πλαίσιο, χωρίς προβλήματα στις εγκαταστάσεις
    • Διασφαλίστε χρόνο λειτουργίας σχεδόν 100% για τις διεργασίες σας
  • Εγκατάσταση επεξεργασίας τροφίμων, τρόφιμα και ποτά, σύστημα υλοποίησης παραγωγής.
    Επιτύχετε άριστη λειτουργία
    • Βελτιώστε την απόδοση λειτουργίας έως και 30% χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη προηγμένου ελέγχου διεργασιών
    • Βελτιώστε την εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας και διαχειριστείτε την ενέργειά σας καλύτερα χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη διαχείρισης ενέργειας και αναλυτικούς πίνακες οργάνων
  • Worker inspecting goats milk in dairy, food and beverage, machine control.
    Διαχειριστείτε το διαθέσιμο ταλέντο
    • Ως προϊόντα πολυετούς εξειδίκευσης στον χώρο των λύσεων, οι ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες υγρών τροφίμων και γαλακτοκομικών περιλαμβάνουν γνώσεις σχετικά με τον τομέα και βοηθούν το προσωπικό με περιορισμένη εμπειρία