Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

  • Mining industry, Workers by excavation machinery in Spain

    Αυτοματισμός υβριδικών διεργασιών για τη βιομηχανία εξόρυξης, μετάλλων και ορυκτών

Coal mining with heavy equipment, mining industry.

Προκλήσεις

Βελτιστοποίηση παραγωγικών πόρων. Βιώσιμη ανάπτυξη. 


Οι βιομηχανίες εξόρυξης, μετάλλων και ορυκτών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια, το ενεργητικό και την αλυσίδα τροφοδοσίας, ενώ καλούνται να επιτύχουν περισσότερα με όσο το δυνατό λιγότερα μέσα.

Διαχειριστείτε την επένδυσή σας μέσω του Project Lifecycle

Προηγμένο εναλλακτικό κείμενο
  • Λύσεις

    PlantStruxure PES, το σύστημα κατανεμημένου ελέγχου επόμενης γενιάς για εργοστάσια που έχουν μεταβεί στην ψηφιακή εποχή και εστιάζουν στην ενεργειακή απόδοση. Το PlantStruxure PES συνδυάζει την ευκολία και ανοιχτή αρχιτεκτονική των PLC/SCADA με την ενοποίηση, την ενιαία βάση δεδομένων και τα ισχυρά εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου ενός συμβατικού DCS. Προσφέρει πλήρως ενσωματωμένο λογισμικό και ανοιχτές αρχιτεκτονικές Ethernet, παρέχοντας όλα όσα χρειάζεστε για τη λειτουργία βιώσιμων, παραγωγικών εγκαταστάσεων εξόρυξης, μετάλλων και ορυκτών με ευελιξία στην αγορά - από ιχνηλασιμότητα διεργασιών έως ενσωματωμένη διαχείριση ενέργειας:
    • Συνδυασμός ελέγχου και επίβλεψης σε ένα περιβάλλον.
    • Διαχείριση ενέργειας και αποβλήτων
  • Πρόταση αξίας

    • Μεταφέρετε το εργοστάσιό σας στην ψηφιακή εποχή, για απευθείας μετάδοση κρίσιμων δεδομένων συστήματος στους μηχανικούς σας.
    • Επιταχύνετε τον χρόνο διάθεσης στην αγορά με καλύτερη τυποποίηση, η οποία μειώνει τον χρόνο ανάπτυξης έως και 25%
    • Δημιουργήστε έξυπνες λειτουργίες με παραπομπές σε ολόκληρο το σύστημα, οι οποίες βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραγωγή
  • Διαφοροποίηση

    • Νο.1 στη διαχείριση ενέργειας, με 40+ έτη εμπειρίας στη βιομηχανία εξόρυξης, μετάλλων και ορυκτών
    • Ένας μόνο προμηθευτής, από τις ίδιες τις εγκαταστάσεις έως το επίπεδο επιχείρισης, από τις συσκευές ελέγχου κινητήρα και ισχύος έως το λογισμικό διαχείρισης και βελτιστοποίησης ενέργειας
    • Οι υπηρεσίες κύκλου ζωής και τα εργαλεία μηχανικής μειώνουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και το συνολικό κόστος εγκατάστασης
    • Καινοτομία και συνεργασία στην ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων
    • Ανοικτή αρχιτεκτονική και βιβλιοθήκες αντικειμένων που βοηθούν στην εφαρμογή προτύπων σε πολλά σημεία των εγκαταστάσεων καθώς και σε διαφορετικές εγκαταστάσεις
    • Επιλογές πολλαπλών καναλιών παράδοσης, οι οποίες υποστηρίζουν βιομηχανίες, αυτοματιστές (System Integrators) και κατασκευαστές μηχανημάτων

Οφέλη

  • Εκσκαφέας με καδοφόρο τροχό, στην «μπλε ώρα», σε ανοικτό λάκκο, grevenbroich, βόρεια ρηνανία-βεστφαλία, γερμανία, ευρώπη, αστικοποίηση, σύστημα διαχείρισης κτιρίων, εξορυκτική βιομηχανία
    Μειώστε τις δαπάνες κεφαλαίου/κόστος λειτουργίας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα του προϊόντος
    • Ελαττώστε τον χρόνο και το κόστος έναρξης έως και 30%
    • Ξεκινήστε την παραγωγή στον καλύτερο χρονικό πλαίσιο, χωρίς προβλήματα στις εγκαταστάσεις
    • Διασφαλίστε χρόνο λειτουργίας σχεδόν 100% για τις διεργασίες σας
  • Προηγμένο εναλλακτικό κείμενο
    Επιτύχετε άριστη λειτουργία
    • Βελτιώστε την απόδοση λειτουργίας έως και 30% χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη προηγμένου ελέγχου διεργασιών
    • Βελτιώστε την εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας και διαχειριστείτε την ενέργειά σας καλύτερα χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη διαχείρισης ενέργειας και αναλυτικούς πίνακες οργάνων
  • Δύο άντρες με κράνη συζητούν σχετικά με πληροφορίες σε έναν πίνακα, συμβουλευτική σχετικά με τη βιωσιμότητα
    • Ως προϊόντα πολυετούς εξειδίκευσης στον χώρο των λύσεων, οι ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες προηγμένων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας για διεργασίες MMM, εξόρυξης και τσιμέντου περιλαμβάνουν γνώσεις σχετικά με τον τομέα και βοηθούν το προσωπικό με περιορισμένη εμπειρία