Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

網上商店

豐澤

Built-in Pro

香港電視

J SELECT

陳列及銷售點

香港

未來照明(灣仔店)

電話:2893 1355
營業時間:星期一至日 10:00-20:00
地址:灣仔摩理臣山道70-74號凱利商業大廈地下A&D舖
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

豐澤(時代廣場分店)

電話:2506 1082
營業時間:星期一至日及公眾假期 11:00–21:00
地址:香港銅鑼灣時代廣場8樓818-821號舖及9樓914-915號舖
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

豐澤(太古城分店)

電話:2568 2018
營業時間:星期一至日及公眾假期 11:00-21:00
地址:香港太古城中心南商場 4 樓418 號舖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

Built-in Pro 北角旗艦店

電話:2812 9633
營業時間:星期一至日 10:00-19:30
地址:香港北角渣華道 52-60A號地下G-H舖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

建材士多

電話:6335 0117
營業時間:星期一至五 9:00-19:00 / 星期六及日 12:00-19:00
地址:香港西灣河筲箕灣道21號
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

鴻恩五金建材新領域

電話:2884 4348
地址:西灣河筲箕灣道17號
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

AEON STYLE康怡

電話:2884 6888
營業時間:星期一至日 10:00-22:30
地址:香港鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南)
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

九龍

未來照明(旺角店)

電話:3468 2053
營業時間:星期一至日 10:00-20:00
地址:九龍旺角上海街638號1B舖
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

燈匯站

電話:3580 1788 / 3580 1966
營業時間:星期一至日 11:00-21:00
地址:九龍旺角上海街643-645號 家旺樓地下 3 號舖
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

菲歷照明

電話:3580 1834
營業時間:星期一至日 10:00-20:00
地址:九龍旺角旺角道33號凱途發展大廈1樓全層
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

豐澤(德福廣場分店)

電話:2997 3042
營業時間:星期一至日及公眾假期 11:00–21:00
地址:九龍德福廣場第一期G45-51號舖

Built-in Pro 旺角上海街陳列室

電話:2384 9277
營業時間:星期一至日 10:00-19:30
地址:香港九龍旺角上海街408號地下
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

裝修佬科技有限公司

電話:3500 5353
營業時間:星期一至五 10:00-20:00 / 星期六及日 12:00-18:00 / 公眾假期休息
地址:香港九龍荔枝角永康街63號Global Gateway Tower 3樓 303室
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

環球電器燈飾公司

電話:2393 8383
營業時間:星期一至日 11:00-22:00
地址:旺角西洋菜街 214 號 地下
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

AEON STYLE黃埔

電話:2627 6688
營業時間:星期一至日 10:00-22:30
地址:九龍紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

J SELECT 尖沙咀 K11 MUSEA 店

電話:3180 3373
營業時間:星期一至日 11:00-21:00
地址:尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓402號鋪
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

友和 YOHO(觀塘元祖店)

電話:5335 6996
營業時間:星期一至日及公眾假期 12:00-20:00
地址:九龍觀塘道398號 Eastcore 2樓
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

家居便利 黃大仙店

電話:6486 3371
營業時間:星期一至六 11:00-21:00 / 星期日 9:00-21:00
地址:黃大仙龍翔道110 翔盈里1A舖
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

新界

AEON屯門店

電話:2452 7333
營業時間:星期一至日 10:00-22:30
地址:新界屯門屯順街 1 號屯門市廣場 1 期 地下、 地面高層及 1 樓
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

AEON荃灣店

電話:3665 2665
營業時間:星期一至日 10:00-22:30
地址:新界荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下至3樓全層
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

J SELECT 將軍澳 PopCorn 店

電話:3180 3450
營業時間:星期一至日 11:00-21:00
地址:將軍澳 PopCorn F57 - 58號舖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

J SELECT 沙田 HomeSquare 店

電話:3180 3050
營業時間:星期一至日 11:00-21:00
地址:沙田 HomeSquare 327 - 328號舖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

順景家居維修服務有限公司

電話:9039 2109
營業時間:星期一至日 10:00-19:00
地址:將軍澳都會駅商場L3-003
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

家居便利 將軍澳日出康城店

電話:6338 4401
營業時間:星期一至六 11:00-21:00 / 星期日 9:00-21:00
地址:將軍澳康城路1號 THE LOHAS康城410A 店
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

家居便利 荃灣店

電話:5291 9697
營業時間:星期一至六 11:00-21:00 / 星期日 9:00-21:00
地址:荃灣如心廣場2期 1樓 117-118舖
檢視Google地圖
Schneider Electric Hong Kong  Smart Door Lock

Need help?

Product Selector

Quickly and easily find the right products and accessories for your applications.

Get a Quote

Start your sales enquiry online and an expert will connect with you.

Where to buy?

Easily find the nearest Schneider Electric distributor in your location.

 opens in new window

Help Centre

Find support resources for all your needs, in one place.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!