Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi svoju lokaciju

Motorski pokretači i zaštitni uređaji

Sklopnici i sklopnici za promjenu smjera

TeSys K

TeSys K

Kompaktni sklopnici i reverzni sklopnici do 7,5kW 400 / 415V. TeSys K je kompaktni sklop sklopnika s velikim izborom napona zavojnice i mogućnostima priključka terminala. Ponuda sadrži specifične verzije za željezničke (TeSys S207) i elektrodomesticne (TeSys S335) aplikacije.

Prikaz proizvoda
kontaktni blok od 9 do 38 A, s vijcima, LC1D09 do D38

TeSys D

Sklopnik do 150 A za AC3 (75 kW / 400 V) i 200 A za AC1 primjenu. TeSys D kontaktori i povratni kontaktori dostupni su od 9 A do 150 A (induktivni motor) i od 20 A do 200 A (otporni opterećenja) u tropolnoj i četveropolnoj izvedbi.

Prikaz proizvoda
TeSys F

TeSys F

Sklopnici za upravljanje motorima do 670 kW/440 V i opterećenjima do 2600 A/AC1. TeSys F je raspon visokonaponskih sklopnika od 115 A do 1000 A dizajniran za AC-3 aplikacije i od 200 A do 2600 A za AC-1 aplikacije.

Prikaz proizvoda
TeSys B

TeSys B

Šinski sklopnici do 2750 A (900 kW / 400 V). Kontaktori dostupni u unaprijed definiranom sastavu ili varijabilnom sastavu od 80 do 2750 A.

Prikaz proizvoda
Modularni sklopnici

TeSys GC, GY, GF

Modularni sklopnici od 16 do 100 A. TeSys GC, GY, GF je niz modularnih sklopnika i releja od 16 do 100 A dizajniran za višestruku primjenu u raznim industrijama.

Prikaz proizvoda

Motorski pokretači u kućištu

TeSys LF

TeSys LF

Zatvoreni direktni starteri za upotrebu na AS-Interface liniji do 5,5kW / 400V. -

Detaljnije
TeSys LE pokretači motora

TeSys LE pokretači motora

Izravni on-line i zvijezda-trokut zatvoreni pokretači motora do 37 kW. TeSys LE je niz zatvorenih D.O.L pokretača motora i startera sa soft startom do 37 kW, koji je jednostavan i za upotrebu i za instaliranje. Ovi kompaktni, ergonomski dizajnirani pokretači mogu se montirati na zid ili instalirati za lokalnu kontrolu.

Prikaz proizvoda
TeSys LG, LJ Sigurnosni pokretači motora u kućištu

TeSys LG, LJ Sigurnosni pokretači motora u kućištu

Pokretači u kućištu za direktan start motora za sigurnosne aplikacije do 9 kW. TeSys LG, LJ je niz zatvorenih DOL-ovih pokretača koji su u skladu s IEC 60204-1 standardom za sigurnost strojeva. Ovi kompaktni sigurnosni kontrolni proizvodi koji kombiniraju zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja također mogu osigurati izolaciju prekidača osigurača i zaštitu od pada napona.Sigurnosni pokretači zatvoreni u TeSys LG, LI jednostavni su za uporabu i ugradnju te udovoljavaju pokretanju i zaustavljanju motora u područjima najviših sigurnosnih zahtjeva.

Prikaz proizvoda
Enclosed Motor Starter Solution guide

Enclosed Motor Starter Solution guide

Softver koji vam može pomoći da intuitivno odaberete rješenje zatvorenog pokretača motora. Novi softver Vodič za rješavanje problema sa zatvaračem motora dostupan je i za PC i iPad.

Detaljnije

Motorski prekidači

TeSys GV2

TeSys GV2

Toplinsko-magnetski i magnetski motorni prekidači do 32 A. TeSys GV2 motorni prekidač osigurava ručnu izolaciju, ručno upravljanje motorom i kratki spoj te termičku zaštitu standardne širine 45 mm.

Prikaz proizvoda
TeSys GV3

TeSys GV3

Toplinski-magnetski i magnetski prekidači motora do 80 A i 45 kW. Prekidač motora TeSys GV3 osigurava izolaciju, kontrolu motora i toplinsku zaštitu od prekomjernog struja u jedinici standardne širine 55 mm.

Prikaz proizvoda
TeSys GV4

TeSys GV4

Motorni prekidači do 115 A i 55 kW. Kompaktna, robusna i inovativna linija prekidača motora.

Prikaz proizvoda
Tesys GB2

Tesys GB2

Toplinski magnetski prekidači od 0,5 do 20 A. TeSys GB2 je niz kompaktnih termičko-magnetskih prekidača od 0,5 do 20 A.

Prikaz proizvoda

Termički relej

TeSys LRD

TeSys LRD

Termički releji do 75kW/400V. TeSys LRD je fleksibilan raspon releja toplinskog preopterećenja od 0,06 kW do 75 kW. Dizajnirani za TeSys D sklop kontakata, mogu se ugraditi izravno pod sklopke radi kompaktnosti ili zasebno pomoću dodataka.

Prikaz proizvoda
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Relej toplinskog preopterećenja od 0,06 do 5,5 kW. TeSys LR2K je raspon releja toplinskog preopterećenja od 0,06 kW do 5,5 kW koji se mogu koristiti kao samostalno rješenje ili se montiraju izravno na TeSys K minijaturne kontaktore.

Prikaz proizvoda
TeSys LR9 – LR9D / LR9F

TeSys LR9 – LR9D / LR9F

Elektronski releji za toplinsko preopterećenje do 315 kW. TeSys LR9 je kompletan raspon elektroničkih releja za toplinsko preopterećenje od 0,1 do 360 A. Dizajnirani za TeSys D i F sklop kontakata, mogu se ugraditi izravno pod sklopke radi napredne zaštite motora.

Prikaz proizvoda

Nadstrujna i termistorska motorna zaštita

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronski prekostrujni releji od 0,3 A do 38 A. Elektronski prekostrujni releji od 0,3-38 A

Prikaz proizvoda
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronski prekostrujni releji od 0,5 A do 60 A. Elektronski prekostrujni releji za 0,5> 60 A

Prikaz proizvoda
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorski zaštitni releji. Zaštitni releji za termistore TeSys LT3 dizajnirani su za upotrebu s PTC termistorskim sondama. Rješenje omogućava kontinuirano nadziranje temperature radi zaštite strojeva (motora, generatora itd.) Od oštećenja topline.

Prikaz proizvoda

Upravljanje motorskim pokretačima

Tesys T

Tesys T

Pametni sustav upravljanja motorom. Sustav za upravljanje motorom

Prikaz proizvoda

Direktni motorski pokretači

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Regulatori Tesys U do 450 kW. Kontroler Tesys U do 450 kW

Prikaz proizvoda
Kombinacije pokretača motora

Kombinacije pokretača motora

DOL, reverzirajući ili zvijezda-trokut pokretači do 355 kW. Kombinirani motorni pokretač nudi razne unaprijed sastavljene konfiguracije pokretača motora. Do 30 kW za jednosmjerne ili povratne startere, do 355 kW za asortiman zvijezda-delta (kordinacija tipa 1 ili tipa 2)

Prikaz proizvoda
TeSys U

TeSys U

Kompletni motorni pokretači do 15 kW. TeSys U je najkompaktniji pokretač motora. Obuhvaća glavne motore (izravno na liniji, reverseri, zaštita pogona) od 0 do 15 kW (0 do 32 A), osiguravajući probojnu snagu od 50 kA s potpunom koordinacijom (prema IEC 60947-6-2).

Prikaz proizvoda

Nosači osigurača za zaštitu motora

TeSys Vario/Mini-Vario

TeSys Vario/Mini-Vario

Sigurnosne rastavne sklopke od 12 A do 175 A. TeSys Vario / Mini-Vario je raspon sigurnosnih prekidača od 12 A do 175 A. Rješenje pruža fleksibilan izbor mogućnosti ugradnje i zatvaranja za lokalno pokretanje ili zaustavljanje motora.

Prikaz proizvoda
TeSys GS

TeSys GS

Prekidač s osiguračima i dodatnim priborom od 32 do 1250 A. TeSys GS je niz sklopnih rastavljača s osiguračima od 32 do 1250 A koji štiti opremu niskog napona od oštećenja kratkih spojeva.

Prikaz proizvoda
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Nosači osigurača od 0,5 A do 125 A. TeSys DF, LS1 / GK1 je kompletan raspon nosača osigurača od 0,5 do 125 A koji je dizajniran za široku primjenu do 690 V.

Prikaz proizvoda
Usporedba proizvoda: /