Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

ARGUS - detektori pokreta

Detektori pokreta

Najbolje od sigurnosti i udobnosti. ARGUS detektori pokreta rade na principu kada senzor detektira pokret, svjetla se pale.

ARGUS - detektori pokreta
  • Značajke

    ARGUS detektori pokreta obuhvaćaju:

    • MTN545719: ARGUS 70
    • MTN565119: ARGUS 110 osnovni
    • MTN565219: ARGUS 220 osnovni
    • MTN565419: ARGUS 220 napredni
    • MTN564319: ARGUS 300
    • MTN564419: ARGUS 360

    Pribor:

    • MTN565291: nosač za montažu ARGUS 110/220
    • MTN554399: produžetak  ARGUS 300
    • MTN542895: kondenzator

    Opće značajke:

    • Napon napajanja: 230V AC, +/-10%, 50 Hz
    • Senzor: podesiv od  3 - 1000 Lux
    • Vrijeme: 1 sekunda do aproksimativno 8 min.
    • 360 stupnjeva na radijusu od 4 m (osim ARGUS 70)
    • Ugradnja na zid ili na strop bez potrebe za dodatnom opremom (osim ARGUS 70)
    • Tip zaštite: IP55 (osim ARGUS 70 - IP44)

    Moguće je izuzeće pojedinih područja leća



    Prednosti

    Nitko neće proći pored vas bez vašeg znanja!

    Primjena ARGUS detektora pokreta ima višeznačnu vrijednost.

    Osim pružanja adekvatne rasvjete u područjima udaljenim od prekidača, ARGUS detektori pokreta isto tako osvjetljavaju svaki pokret – na taj način pružaju zaštitu od provala.

    ARGUS detektori pokreta ne predstavljaju samo rješenja za “pametne” zgrade u smislu inovativne tehnologije – detektori pokreta osmišljeni su do najmanjeg detalja:

    • velik odjeljak s ožičenjem
    • poseban objektiv visoke razlučivosti s tri razine širokokutnog prikaza
    • montažni segmenti koji skrivaju pojedina područja
    • potpuno podesiva sferična leća olakšava montažu na zid ili strop
    • posebna zaštita od uljeza
    • ugrađeni nadzor stražnje strane uključuje rasvjetu i prije izlaska iz zgrade

    Primjene

    Sofisticirana tehnologija za detekciju ima raspon od 70 d0 360 stupnjeva i izuzetno je jednostavna za ugradnju, što ARGUS detektore pokreta čine esencijalnom opremom za nadzor.

    Idealno za:

    • kućne ulaze
    • skladišta
    • hodnike
    • podzemne garaže
    • ulaze i stepeništa

    gore su navedeni samo neki od primjera ugradnje.

Kontaktiraj nas

Pronađi dodatne informacije o proizvodima ili zatraži tehničku podršku.

FAQ

Pronađi odgovore ili ih podijeli s drugima u našoj bazi često postavljanih pitanja - FAQ.

Gdje kupiti?

Pronađi kontakte naših partnera
Usporedba proizvoda: /