Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Zelio Time

Vremenski releji, za kreiranje jednostavne ožičene logike

Vremenski releji, za kreiranje jednostavne čvrsto ožičene logike ciklusa automatiziranog sustava.

Zelio Time
  • Značajke

    • Multifunkcionalni
    • Relejni ili tranzistorski izlaz
    • Širok opseg napona od 24 V do 240 V
    • Jedan ili više vremenskih opsega od 50 ms do 300 sati
    • Usklađeno s IEC 61812-1, EN 61812-1 standardima


    Prednosti

    Vremenski releji koji su jednostavno genijalni

    Precizno podešavanje i čitljivi dijagrami ožičenja na strani Zelio Time releja čine ih jednostavnim, brzim i lakim za podešavanje. Zajedno s izborom većeg broja izlaza i terminala za povezivanja u obliku vijka ili opruge, Zelio Time fleksibilno je rješenje s visokim performansama.

    Primjene

    • Industrija i građevinarstvo: jednostavne kontrolne ploče na uređajima, upravljanje procesima.
    • Za aplikacije koje zahtijevaju često i jednostavno podešavanje vremenskih ciklusa.

    Gallery

    • Modularni releji RE 11