Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Zelio Logic

Programabilni releji za jednostavnu kontrolu sustava od 10 do 40 U/I

Inteligentni releji za jednostavnu kontrolu sustava od 10 do 40 U/I

Zelio Logic
  • Značajke

    Kompaktni opseg: 3 monoblok modela s verzijama 10, 12 ili 20 U/I dostupna sa zaslonom i tipkalima ili bez njih.
    Modularni opseg: 2 osnove s 10 ili 26 U/I koje se mogu proširiti korištenjem:
    • Modbus ili Ethernet modula za proširenje komunikacije
    • 6, 10 ili 14 odvojenih U/I i 4 analogna U/I modula za proširenje.
    Izuzetna kompaktnost: do 26 U/I u opsegu 124,6 x 90 x 59 mm.
    Napajanje osnova: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC.
    Veliki LCD displej s pozadinskim osvjetljenjem: 4 retka od 18 znakova i 1 redak s ikonama, kontekstualna navigacija korištenjem 6 gumba.
    Kabeli za serijsko ili USB povezivanje inteligentnog releja/računala.
    Sučelje za povezivanje (inteligentni relej/računalo) za Bluetooth bežično povezivanje.
    Zelio Soft 2 softver za intuitivno programiranje: programiranje korištenjem:
    • blok dijagram funkcija (FBD): 32 unaprijed programirane funkcije, 7 Grafcet funkcija, 6 logičkih funkcija
    • jezik kontakta (LADDER): 12 unaprijed programiranih funkcija.
    Sigurno programiranje: test koherencije, režimi simulacije i praćenja, prozor za kontrolu...
    Daljinsko praćenje i kontrola instalacije korištenjem komunikacijskog sučelja modema (analogni ili GSM).

    Prednosti

    Korak u intuitivan svijet!

    Jednostavan za izbor, instalaciju i programiranje, Zelio Logic pogodan je za sve aplikacije.
    Fleksibilan, nudi vam izbor 2 opsega - kompaktni, monoblok ili modularni, proširivi - i 2 programska jezika (FBD ili LADDER).
    Otvorene arhitekture, također omogućuje kontrolu i praćenje vaše instalacije u svakoj situaciji, na mjestu ili daljinski...

    Primjene

    • Građevinska industrija: sustavi kontrole za male uređaje, decentralizirani sustav kontrole kod opreme pripojene velikim uređajima i uređajima srednje veličine
    • Sektor izgradnje/usluga: upravljanje osvjetljenjem, kontrola pristupa, kontrola i praćenje, kontrola grijanja i klima-uređaja

    Gallery

    • Komunikacijsko sučelje modema
    • Zelio Soft 2 intuitivni softver