Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Spacial HF

Ojačani EMC metalni ormari

Tested solution for Industrial and electronic applications requiring EMC protection

Spacial HF
  • Značajke

    Za osjetljive aplikacije koje zahtijevaju EMC zaštitu, Schneider Electric nudi razvodne ormare sa zaštitom od elektromagnetskog zračenja

    • Što je elektromagnetska kompatibilnost ?
      Elektromagnetska kompatibilnost (E.M.C.) sposobnost je opreme za rad u elektromagnetskom okruženju bez smetnji i neometanje rada opreme  koja se nalazi u blizini elektromagnetskom interferencijom (E.M.I.).

    • Zašto koristiti razvodne ormare s EMC zaštitom ?
      Ovisno o primjeni i okolini razvodni ormari s EMC zaštitom mogu se koristiti za:
      • smanjenje elektromagnetskog polja kojeg generira oprema kako bi zadovoljili standarde o emisiji elektromagnetskog zračenja,
      • smanjenje okolnog elektromagnetskog polja sukladno standardima.

    • Naša rješenja :
      Unutar Schneider Electric-a razvijeni su vodonepropusni razvodni ormari za smještaj osjetljive elektronske i komunikacijske opreme. Zbog visokog stupnja IP zaštite, oprema ugrađena unutar razvodnih ormara zaštićena je od tekućine i prašine.

    • Naš raspon rješenja : 
      • Spacial S3HF čelični zidni razvodni ormari: 9 izvedbi za Spacial S3HF razvodne ormare od 400x300x200 do 1200x800x300mm
      • Kompaktni Spacial SMHF čelični samostojeći razvodni ormari: 4 dostupne izvedbe za kompaktne Spacial SMHF od 1800x800x400 do 2000x800x600mm
      • Podesivi Spacial SFHF čelični samostojeći razvodni ormari: 12 izvedbi za podesive Spacial SFHF od 1800x600x600 do 2200x800x800mm
      • ClimaSys HF rješenje (termičko)


    Prednosti

    Prednosti za korisnika :

    • 3 rješenja prema EMC zahtjevima: zidni razvodni ormari i kompaktni ili podesivi samostojeći razvodni ormari u više dimenzija
      Višenamjenski vodonepropusni razvodni ormari: širok izbor dodatne opreme za rješenje u svim aplikacijama
      EMC termičko rješenje: iskoristite našu stručnost u upravljanju toplinom
    • Iskoristite naša podesiva rješenja(boja, ugradnja dodatne opreme …) 

    Tehnički argument :

    • Specijalno kućište i brtva na vratima (IP + EMC) omogućuje zaštitu okoliša
    • Aluzinc® čelik : kućište prekriveno s 55% aluminija na površini jamči dobro odbijanje elektromagnetskih valova.
      Aluzinc® čelik je legura aluminija i cinka. Sastav zaštitnog sloja je: aluminij (55%), cink (43.4%) i silikon (1.6%). Zaštitni sloj nanosi se kontinuiranim postupkom vruće galvanizacije.
      Prednosti Aluzinc® uključuju :
      • Dobru otpornost na koroziju
      • Dobru otpornost na habanje
      • Izvrsno odbijanje topline
    • Razvodni ormari obojani su izvana (ne i iznutra) korištenjem epoksi poliesterske boje RAL 7035.

    Primjene

    Spacial HF EMC razvodni ormari osiguravaju EMC zaštitu za ispitnu instrumentaciju, industrijsko upravljanje i elektronsku primjenu.

    Pogodna za korištenje za vojna, bolnička i kemijska okruženja, te industriju hrane.

    Glavni izvori električne interferencije i opreme osjetljive na istu:

    • Programabilni logički upravljači.
    • Elektronički sklopovi.
    • Regulatori.
    • Ulazni signalni kabeli (detektori, senzori, mjerne sonde).
    • Analogni signalni kabeli.

    Gallery

    • Spacial S3HF EMC razvodni ormari