Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Preventa XCS

Sigurnosne sklopke

Sigurnosni prekidači

Preventa  XCS
  • Značajke

    Kodirana magnetna tehnologija

    » Opseg klase plastične kutijeXCS DM
    » Povezan kabelom/konektor M12 i konektor na letećoj glavi
    » Stupanj zaštite: IP66 + IP67, IP69K (XCSDM3/4)
    » Vrsta kontakta: NC+NO, NO+NO, NC+NC+NO, NC+NO+NO (kodirani magnetni prekidači), 2 PNP/NO izlazi (kodirani magnetni sustav)
    » Područje rada: Sao = 5 / Sar = 15 (XCSDMC), Sao = 8/Sar = 20 (XCSDMP/DMR), Sao = 10/Sar = 20 (XCSDM3/DM4).

    Tehnologija mehaničke manipulacije

    Opseg klase plastične kutije  
    XCS P / PL / PR / TL / TR
    » Sigurnosni granični prekidači/granični prekidači sa zakretnom ručicom ili manipulatorom osovine
    » Ulaz s 1 kabelom (XCS P)/ulaz s 2 kabela (XCS T)
    » Stupanj zaštite: IP66 + IP67 (XCS P)/IP67
    » Kut aktivacije: 5° (XCS PL/PR/TL/TR)
    » 2 ili 3 spororastavna kontakta
    XCS MP / PA / TA / TE
    » Granični prekidači s mehaničkim aktuatorom
    » Povezan kabelom/ulaz s 1 ISO M16 kabelom (XCS PA/TE)/ulaz s 2 kabela (XCS TA)
    » Stupanj zaštite: IP67
    » 2 ili 3 kontakta s trenutnim djelovanjem ili spororastavna kontakta

    Opseg klase metalne kutije
    XCS D / M
    » Sigurnosni granični prekidači
    » Ulaz s 1 kabelom (XCS D)/povezan kabelom (XCS M)
    » Stupanj zaštite: IP66 + IP67 (XCS D)/IP66 + IP67 + IP68 (XCS M)
    » 3 kontakta (XCS D)/3 ili 4 kontakta (XCS M)
    XCS A / B / C / E
    » Granični prekidači s mehaničkim aktuatorom
    » Ulaz s 1 kabelom /ulaz s 2 kabela (XCS E)
    » Stupanj zaštite: IP67
    » 3 spororastavna kontakta



    Prednosti

    Kontrolno otvaranje

    Potpuna i proširena ponuda sigurnosnih prekidača s 2 tehnologije/3 opsega : magnetni kodirani, s integriranim sigurnosnim modulom ili bez njega, plastična kutija i metalna kutija Dizajniran da zaštiti operatere uređaja prilikom otvaranja zaštitnog uređaja, vrata ili poklopaca zaustavljanjem opasnog kretanja uređaja, on pruža rješenja za sve zahtjeve klijenata. Kompaktni (široki samo 30 mm), oni su vrlo jednostavni za integriranje u uređaje i, dodatno, povećavaju razinu sigurnosti: usklađenost s primjenjivim standardima, imbus vijci, dodatak trećeg kontakta posebno za dijagnostiku.

    Primjene

    • Kodirani magnetni sigurnosni prekidači
      Uređaji opremljeni malim štitnicima ili poklopcima (s nepreciznim upravljanjem i čestim ispiranjem), strojevi za pakiranje, strojevi za etiketiranje, linije za punjenje boca, obrada hrane i pića, strojevi za mikrokomponente.
    • Sigurnosni prekidači u plastičnim kutijama
      Strojevi za laku industriju, obradu materijala, proizvodnju etiketa, tekstilni strojevi, robotika.
    • Sigurnosni prekidači u metalnim kutijama
      Strojevi za tešku industriju, strojni alati, preše, obrada željeza i čelika, automobilska industrija. Nepovoljna okruženja.

    Gallery

    • Plastična kutija
    • Magnetni kodirani