Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Primjena Harmony XVS

Sirene XVS Ø 92 mm

Obavijest o završetku prodaje

Sirene XVS _ 92 mm

Primjena Harmony XVS
  • Značajke

    • Stupanj zaštite: IP40
    • Zvučna snaga: 106 dB


    Prednosti

    Ekstremna signalizacija!

    Jednostavni za upotrebu uz brzu instalaciju, ovi dodatni proizvodi namijenjeni su za ekstremnu zvučnu signalizaciju.

    Primjene

    • Aplikacije obuhvaćaju signalizaciju na velikoj udaljenosti (50 do 100 m).
    • Industrijski procesi, proizvodnja papira, zgrade...