Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Diferencijalni zaštitni prekidač Acti iID

Diferencijalni zaštitni prekidač do 125A

Otkrijte diferencijalni zaštitni prekidač (Residual Current Circuit-Breaker, RCCB) za DIN šine Act 9 iID (do 100 A)

Diferencijalni zaštitni prekidač Acti iID
  • Značajke

    Diferencijalni zaštitni prekidači za DIN šine Acti 9 iID u potpunosti su koordinirani s minijaturnim prekidačima iC60 kako bi jamčili potpunu zaštitu ljudi i opreme od strujnog udara i požara te poboljšani kontinuitet usluge.

    • VISI-SAFE: za siguran rad i održavanje.
    • Izolacija klase 2: kontinuirana sigurnost za operatere i nekvalificirano osoblje.
    • VisiTrip: brzo otkriva neispravne izlazne osigurače i skračuje vrijeme potrebno za intervencije.
    • Potpuno otporna zaštita od probijanja uzemljenja: bolji kontinuitet usluge, posebno zahvaljujuči novom tipu Si (Super immune, superotporni) u zagađenim okruženjima i mrežama.
    • Zasebni električni pomočni kontakti i pribor za montažu isti su kao i u liniji minijaturnih prekidača Acti 9 iC60.
    • Nominalna struja: 1 A do 100 A 
    • Si, AC, A, 
    • Osjetljivost 30 mA: dodatna zaštita od izravnog dodira (u skladu s propisom IEC 60364) 
    • Osjetljivosti 100 mA, 300 mA, 500 mA: dodatna zaštita od požara i neizravnog dodira (u skladu s propisom IEC 60364) 
    • Verzija s odabirom: jamči ispravno razlikovanje diferencijalne zaštitne sklopke i prebacivanja uređaja najbližeg kvaru 
    • Potpuna koordinacija s minijaturnim prekidačima Acti 9 i Multi 9
    • Usklađeno sa standardom IEC EN 61008-1, certificirale službene državne službe 
    • Prikladno za izolaciju u skladu s industrijskim standardom IEC/EN 60947-2 
    • Radni napon: do 400 V AC, napon izolacije: 500 V
    • Zasebni pomočni kontakti: pokazatelj stanja prebacivanja, skretničko prebacivanje, podnaponsko prebacivanje, prenaponsko prebacivanje

    Ako vam se sviđa ovaj proizvod, pogledajte i:

    Linija Acti 9 za niskonaponski sustav DIN šina do 63 A
     
    Minijaturni prekidač za DIN šine Acti 9 iC60,

    Dodaci za liniju Acti 9 za za minijaturne prekidače iC60 i diferencijalne zaštitne sklopke iID: blokovi razdjelnika…

    Električni pomočni dodaci za liniju Acti 9 za minijaturne prekidače iC60 i diferencijalne zaštitne sklopke iID

    Acti 9 Reflex iC60: kontrolni prekidači integrirani u DIN šinu



    Prednosti

    Učinkovitost kakvu zaslužujete

    • Novi standard za diferencijalne zaštitne sklopke na području krajnje distribucije,
    • Veči kontinuitet usluge uz VisiTrip,
    • Veča električna otpornost uz tip Si (Super immune, superotporni),
    • Jednostavan odabir zahvaljujuči smislenim šiframa dijelova,
    • Laka instalacija zahvaljujuči brzim, ergonomskim i sigurnim zatvaračima terminala IP20B i robusnim spojevima (dvostruko veči zatezni moment od standardnog),
    • Ekološki zahvaljujuči materijalima koji se mogu u potpunosti reciklirati i ponovno iskoristiti.

    Primjene

    Zaštita u svim industrijskim i poslovnim zgradama od sljedečeg:

    • strujnog udara (u skladu sa standardom za instalaciju IEC 60364 i nacionalnim standardima);- h
    • rizika od požara zbog probijanja struje u električne instalacije zgrade.

    Gallery

    • Diferencijalna zaštitna sklopka za DIN šine iID, tip
    • Diferencijalna zaštitna sklopka za DIN šine iID. Pokazatelj kvara VISI-TRIP