Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Acti 9 iPF i iPRD

Odvodnici prenapona

Otkrijte uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2 za DIN šine Acti 9

Acti 9 iPF i iPRD
  • Značajke

    Zahvaljujuči ekskluzivnim značajkama, uređaji za zaštitu od prenapona tipa 2 za DIN šine Acti 9 iPF i iPRD istinski su usmjereni na potpunu sigurnost i poboljšani operativni kontinuitet.

    • Izolacija klase 2: kontinuirana sigurnost za operatere i nekvalificirano osoblje.
    • VISI-TRIP: brzo otkriva neispravne izlazne osigurače uređaja za zaštitu od prenapona tipa 2 i skračuje vrijeme potrebno za intervencije.
    • Maksimalna struja pražnjenja: 8 kA do 65 kA.
    • Kombinacije uređaja za zaštitu od prenapona i prekidača za otpajanje certificirane su za izdržavanje kratkog spoja (prema ISC-u) do 50 kA (IEC 61643-11+ A11, verzija 2007.).
    • Maksimalni kontinuirani radni napon, Uc = 340, 460 V.
    • Prikladno za svaki sustav uzemljenja: TT, TN-S, TN-C i IT. 
    • Fiksni uređaj za zaštitu od prenapona ili uređaj koji se može priključiti.
    • Višepolni ili jednopolni proizvodi za montažu.
    • Kontakti za daljinski prijenos informacija o kraju vijeka trajanja.


    Ako vam se sviđa ovaj proizvod, pogledajte i:

    Linija Acti 9 za niskonaponski sustav DIN šina do 63 A
     
    Minijaturni prekidač za DIN šine Acti 9 iC60,

    Dodatni modul s diferencijalnom zaštitom Acti 9 Vigi iC60

    Diferencijalna zaštitna sklopka za DIN šinu Acti 9 iID



    Prednosti

    Učinkovitost kakvu zaslužujete

    Poboljšan operativni kontinuitet i sigurnost zbog:

    • certificirane koordinacije s prekidačima za otpajanje,
    • snage spojeva,
    • daljinskog nadzora stanja uređaja za zaštitu.

    Primjene

    • Zaštita električnih instalacija u svim industrijskim i tercijarnim zgradama od induciranih ili provedenih prenapona izazvanih neizravnim udarima munje
    • Primjena u stambenom sektoru, industrijskim i tercijarnim zgradama.

    Gallery

    • 3-polni uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2 za DIN šine iPRD
    • 4-polni uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2 za DIN šine iPRD
    • 1-polni uređaj za zaštitu od prenapona tipa 2 za DIN šine iPF