-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
-
-
Značajke
Više od 150.000 Okken ormara instalirano diljem svijeta.
Proizvod Schneider Electrica ili jednog od naših licenciranih partnera.
Visoke performanse
Ugradnja prekidača do 6300 A
Upravljanje motorim pogonima do 315 kW
Glavne sabirnice do 7300 A
Nazivni napon do 690 V
Okken iPMCC - pametna i napredna TVDA rješenja
Omogućuje optimiziraciju performansi motornih pogona, energetsku učinkovitost i prevenciju kvarova
Lokalni/remote pristup u stvarnom vremenu i ponovno automatsko pokretanje
Usklađenost i certificiranje
Tipski ispitan prema IEC 61439-1 i -2
Pomorski certifikat DNV, RINA i BV
DEP Shell odobrenje
Zaštita i sigurnost
Izvlačive ladice sa zasebnim vratima učvršćenim na okviru CDR
Izolirani dijelovi pod naponom do IPxxD
Toplinski nadzor (Exertherm sustav)
Koordinacija tipa 2
Zaštita od unutarnjeg luka
Sukladno prema IEC TR 61641 izdanje 3, do 100 kA / 0,5 s
Detekcija bljeska luka (VAMP sustavi)
Zone bez luka
Pouzdanost u teškim uvjetima
Stupanj zaštite do IP54
Izvedbe otporne na SO2/H2S
Izvedbe otporne na 5G i 2.7G
Optimizirana i kompaktna arhitektura
Usklađenost sa srednjenaponskom opremom i Canalis oklopljenim šinskim razvodom
Stražnji/prednji pristup, gornji/donji priključak, dvostrani pristup
Izvlačive, odvojive i fiksne funkcionalne jedinice
Ecoreal XL softver za konfiguriranje i izradu ponuda Okken razdjelnika.
Prednosti
Rješenja OKKEN razdjelnika doprinose:
Sigurnost korisnika, pouzdanost i stabilnost rada električne instalacije
Povrat ulaganja tako što ćete pomoći da električne mreže budu pouzdane, uz istovremeno poboljšanje energetske učinkovitosti
Performanse i inteligencija za sigurnost, pouzdanost i energetsku učinkovitost.
Usluge diljem svijeta i lokalizirana podrška: obuka, održavanje, rješavanje problema itd.
Green Premium TM oprema.
Primjene
Niskonaponske razvodne ploče za velike industrijske objekte i poslovne zgrade te kritične procese.
Industrije nafte i plina, kemijska industrija, uključujući offshore
Pomorska i offshore industrija
Industrija rudarstva, minerala, metala i cementa
Industrija vode i otpadnih voda
Infrastruktura podatkovnih centara
Zdravstvena infrastruktura
Nuklearne elektrane
Poslovne zgrade
Okken
Niskonaponski razvodni ormari za distribuciju snage i motorne pogone do 7300 A
Niskonaponski razvodni ormar za zahtjevne aplikacije u distribuciji energije i upravljanje motornim pogonima.