Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Phaseo ABL7, ABL8

Regulirana napajanja od 0,3 do 40 A za industrijske aplikacije

Regulirana napajanja od 0,3 do 40 A za industrijske aplikacije

Phaseo ABL7, ABL8
      • 4 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda ABL7RP1205 Schneider Electric

          ABL7RP1205

          regulirani SMPS – 1 ili 2 faze – 100.240 V AC– 12 V – 5 A
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda ABL7RP4803 Schneider Electric

          ABL7RP4803

          regulirani SMPS – 1 ili 2 faze – 100.240 V AC– 48 V – 2,5 A
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda ABL8REM24030 Schneider Electric

          ABL8REM24030

          regulirani SMPS – 1 ili 2 faze – 100..240 V AC – 24 V – 3 A
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda ABL8REM24050 Schneider Electric

          ABL8REM24050

          regulirani SMPS – 1 ili 2 faze – 100..240 V AC – 24 V – 5 A