-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
Energy consumption in buildings can be reduced with the help of Merten ARGUS presence detectors. It detects the presence of persons in the room and simultaneously measures the intensity of the natural light. If the degree of brightness is less than the pre-set value, even the smallest of movements is enough to activate the lighting. However, if the brightness of the surroundings is adequate or if ARGUS does not detect anyone in the room, the lights are switched off once again. Ideal for offices, long corridors and entrance areas. 4 proizvodi -
-
Značajke
ARGUS program detektora prisutnosti i pokreta obuhvaća:
> ARGUS detektor pokreta: MTN550590 bijela boja
> ARGUS detektor pokreta s IR prijamnikom : MTN5560951 bijela boja- Dva relejna izlaza
- Kut: 360 °
- Maks. snaga žarulja sa žarnom niti: 1000 W
- Maksimalna snaga halogenih žarulja: 1000 W
- Broj razina: 6
- Broj zona: 136 s 544 uklopna dijela
> ARGUS detektor prisutnosti: MTN550499 bijela boja
> ARGUS sensor prisutnosti: MTN550419 bijela boja- Dva relejna izlaza
- Kut: 360 °
- Maks. snaga žarulja sa žarnom niti: 2300 W
- Maksimalna snaga halogenih žarulja: 2000 W
- Broj razina: 5
- Broj zona: 71 s 284 uklopna dijela
Pribor:
Podnožje za površinsku ugradnju za ARGUS detektore prisutnosti: MTN550619 bijela boja
Prednosti
Smanjenje troškova električne energije!
Povećanje troškova energije i porast svijesti o zaštiti okoliša postavljaju zatjev za inovativnim rješenjima energetske učinkovitosti u upravljanju zgradama.
ARGUS detektori prisutnosti Schneider Electric-a pravo su rješenje za Vas.
U konačnici Argus detektori prisutnosti i pokreta smanjuju troškove električne energije smanjujući nepotrebnu potrošnju el. energije u uredima, učionicama i hodnicima.Primjene
- Uredi: Detektori prisutnosti uključuju (grupno ili pojedinačno) rasvjetu pružajući potpuno upravljanje rasvjetom ovisno o kretanju i količini svjetlosti.. Maksimalna ušteda energije ostvaruje se uključivanjem grijanja u sustav (npr. korištenjem noćnog rada kada pod normalnim okolnostima nema kretanja).
- Učionice: Zahvaljujući upravljanju rasvjetom koja ovisi o kretanju i količini rasvjete, samo one učionice koje se u upotrebi aktivno koriste rasvjetu i grijanje . Maksimalna ušteda energije ostvaruje se uključivanjem grijanja u sustav.
- Hodnici: Tokom dana, ARGUS detektori prisutnosti pružaju dovoljno svjetla, uz povećanu sigurnost tokom noćnog rada radeći kao detektori pokreta. Ako se detektira pokret, osiguranje će zaprimiti signal.
Galerija
ARGUS detektori prisutnosti
Detektori prisutnosti
Napravite korak prema energetskoj učinkovitosti!