-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
If you want to control your outdoor lighting efficiently and exactly as you need it, you need the Merten ARGUS light-sensitive switch timer. It combines the functions of a light-sensitive switch and a timer: depending on the season, the outdoor lighting is activated at nightfall and switched off again in the night at a pre-set time. In the morning, the opposite happens: the light is activated at a particular time every day, for example 5 a.m., and switches off automatically at sunrise. 3 proizvodi -
-
Značajke
Program ARGUS detektora osjetljivih na svjetlo sastoji se od dva tipa:
- s relejem:
MTN544819 bijela boja
MTN544894 svjetlo siva boja
- bez releja:
MTN 544829 svjetlo siva boja- 230 V AC
- Vodootporan uređaj za montažu na zid unutar kućišta otpornog na udarce
- Pojačani relej (maks. uklopna struja: 230 V AC, 10 A, cos = 0.6)
- Visoka osjetljivost na svjetlo
- Veliki odjeljak za ožičenje
Prednosti
Tehnologija koja pali! ARGUS detektori osjetljivi na svjetlo omogućuju vam energetsku učinkovitost, gdje vam je potrebno svjetlo unutar određenog vremenskog intervala (npr. tamna mjesta). Uz pomoć detektora osjetljivih na svjetlo i ovisno o vašim postavkama, prekidači automatski uklapaju i isklapaju.Primjene
ARGUS detektori osjetljivi na svjetlo osiguravaju pouzdanu vanjsku ravjetu i smanjenje troškova.
Na primjer:- Unutar lokacije tvrtke
- Na parkiralištima i benzinskim postajama
- Ispred galerijskih prostora i izloga dućana
- Osvjetljavanje staza
- Osvjetljavanje ulaza
Učinkovito i sigurno – ušteda energije i komfor.
ARGUS detektori osvjetljenja
Svjetlosne sklopke
ARGUS svjetlosne sklopke osiguravaju pouzdanu vanjsku rasvjetu i smanjuju troškove.