Altivar 1000

SN Frekventni Pretvarači 0,5 do 10 MW

Srednjenaponski Frekventni pretvarač 0.5 do 10 MW
Altivar 1000 Schneider Electric SN Frekventni Pretvarači 0,5 do 10 MW

Značajke

  • Srednjenaponski frekventni pretvarač za motore
  • zlazni napon: 2300 V - 3300 V (4160 V - 6600 V opcija)
  • Opseg snage: 0.5 - 10 MW
  • Opseg frekvencije: 0 - 60 Hz (opcija 140 Hz)
  • Ulazno napajanje: Bilo koji oblik srednjenaponskog napajanja
  • Hlađenje: Zrak i voda sa redundantnim sustavom (pumpa ili ventilator)
  • Tehnologija: Pretvarač – izvor napona
  • Ulaz: 12/24 pulsni ispravljački most
  • Izlaz: Visokonaponski IGBT
  • Električno kočenje: Regeneracijska jedinica ili kočenje putem kočionog tiristora i otpornika
  • Kompatibilan sa novim i postojećim motorima
  • Efikasnost: oko 99%
  • Ugrađen filter za smanjivanje harmonika (12/24-pulsni ispravljač ili prigušnica)
  • Podliježe IEC standardima  Mogući standardi kao opcija (NEMA, ANSI, IEEE, itd.)
  • Konstruiran  sa ugrađenim transformatorima ili odvojenim transformatorom
  • Ponuda uključuje pretvarač sa motorom (ako je potrebno)
  • Jednostavna integracija u sustav PLC-a
  • Potpuno otvoren prema komunikacijama: Ethernet, Profibus, Modbus, CANopen
  • Integrirano upravljanje asinkronim motorima, sinkronim motorima kao dodatak
  • Lagan pristup prednjem zaslonu na razvodnom ormaru
  • Visoki nivo zaštite: do IP 41 (zračno hlađenje) i IP 54 (vodeno hlađenje)
  • Mogućnost praćenja u realnom vremenu svih relevantnih vrijednosti
  • Kontrolni zakoni: U/f (napon/frekvencija); vektorsko upravljanje sa i bez enkodera; kontrola brzine, okretnog momenta , pozicioniranja; master-slave kontrola; itd.
  • Kontinuirani rad i sigurnosne funkcije: Potpuna zaštita sustava – transformator-motor-pretvarač-dodaci aplikaciji, suzbijanje kritičnih brzina vrtnje, itd. Auto-tuning funkcija za brzo puštanje u pogon.
  • Točnost brzine vrtnje: 0.05% bez enkodera i 0.05% sa enkoderom
  • Odaziv na promjene momenta aplikacije < 5 ms.

Prednosti

Usredotočen na uštedu energije vaše aplikacije!

Raspon snaga na srednjem naponu od  0.5 do 10 MW.
Jedan od najkompaktnijih (do 1.5 MW po metru razvodnog ormara) te sa visokom efikasnosti (~99%), Altivar 1000 je najnoviji proizvod u srednjenaponskoj ponudu Schneider Electric-a. Jednostavan za integraciju u postojeći sustav te garantira:

  • Uštedu energije (do 40%)
  • Zaštitu motora i opreme
  • Upotpunjavanje  ponude
  • Smanjenje troškova održavanja

Primjene

  • Energetika: Ventilatori, Pumpe, Turbine
  • Nafta i plin (O&G): Pumpe, Kompresori, Turbo Puhala, Ekstruderi
  • Rudarstvo i Metalurgija(Mines & Minerals): Transporteri, Drobilice, Ventilatori, Pumpe
  • Obrada otpadnih voda: Pumpe, Turbo puhala

Trebaš pomoć?

Trebaš pomoć?

Alat za odabir proizvoda

Alat za odabir proizvoda

Brzo i jednostavno pronađite odgovarajuće proizvode i dodatnu opremu za svoje primjene.

Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Pošaljite upit o prodaji putem interneta i naš će vam se stručnjak javiti.

Gdje kupiti?

Gdje kupiti?

Jednostavno pronađi najbližeg Schneider Electric distributera u svojoj blizini.

Centar za pomoć

Centar za pomoć

Resurse za podršku za sve svoje potrebe pronađite na jednom mjestu.

  • Dokumentacija o proizvodima
  • Preuzimanja softvera
  • Alat za odabir proizvoda
  • Zamjena proizvoda
  • Centar za pomoć i kontakte
  • Pronađi naše urede
  • Gdje kupiti
  • Opći uvjeti poslovanja
  • Zajednica Schneider Electric
  • Radna mjesta
  • Profil tvrtke
  • Prijavi povredu pravila
  • Dostupnost
  • Investitori
  • Ecostruxure
  • Pretraživanje poslova
  • Blog
  • Opći uvjeti poslovanja
  • Pravila o privatnosti
  • Obavijest o kolačićima
  • Uvjeti upotrebe
  • Change your cookie settings