-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
8 proizvodi -
-
Značajke
Ponuda operatorskih panela obuhvaća :
- upravljački ormar,
- tipkovnicu,
- ručku s fiksnim ili rotirajućim spojnim sustavom,
- širok raspon dodatne opreme.
Dizajn operatorskih panela, kombinira atraktivan izgled i ergonomiju, te omogućuje jednostavnu prilagodbu zahtjevima sustava kao i prilagodbu korisničkim zahtjevima.
I isto tako...- IK 10 otpornost na mehaničke udarce, čelično kućište, ojačani gornji panel s 3 mm debelim aluminijskim okvirom.
- vodonepropusnost IP 54, poliuretanski zapečaćen.
Tehničke karakteristike :
Upravljački razvodni ormar :- Čelično kućište, teksturirani epoksi-poliesterski krajnji premaz, boja siva RAL 7035,s otvaranjem stražnjih vrata do 120°.
- Gornji panel ojačan je (3 mm) i izbušen na dubinu od 54 ili 87 mm (ovisno o izvedbi) za montažu ormara. Aluminijska prednja ploča (debljine 2.5mm), s obje strane zaštićena je plastičnim premazom za montažu opreme.
- Dizajn profila uzima u obzir funkcionalnost dodatne opreme, ergonomiju ormara i estetičnost kompletne jedinice, teksturirani epoksi-poliesterski krajnji premaz, boja siva RAL 7040.
- Stupanj zaštite : IP 54.
- Otpornost na vanjske mehaničke udarce: IK 10.
- Boja RAL 7035.
- Standardi : EN62208, LCIE, UL i CUL.
Rezervni dijelovi
Širok raspon rezervnih dijelova za ormare. Nevezano je li ormar noviji ili star nekoliko godina, možete izabrati rezervne dijelove koji su vam potrebni.
Prednosti
Savršeno rješenje za HMI primjenu (operatorski paneli) !
- Vodonepropusnost : IP54
- Izbor : 7 izvedbi, od 300 x 300 x 200 mm do 800 x 600 x 300 mm.
- Praktični : cijevi dostupne u 4 duljine, od 0.5 do 2 metra.
- Grub : 2 veličine čelične cijevi, 50 i 80 kvadratnih mm, debljina 4 mm
- Pametno : direktna montaža dodatne opreme na šinu ormara: rasvjeta, vertikalni držač dokumentacije, polica za tipkovnicu, polica za prijenosno računalo.
- Atraktivan : aluminijski profil okvira u RAL 7040 boji, kućište u RAL 7035 boji, ormar prilagođen korisničkim zahtjevima ili izgledu mašinerije.
Primjene
- Operatorski paneli (HMI).
Dodatne veze
Galerija