Altivar Soft Starter ATS480

Soft starteri za procese i infrastrukturu od 3 do 900 kW

Altivar™ Soft Starter ATS480 sljedeća je evolucija digitaliziranih uređaja za meki zalet, optimiziran za ispunjavanje standarda kibernetičke sigurnosti. Dizajniran za rješavanje procesa i infrastrukture, ATS480 pojednostavljuje izvođenje projekta i povećava dostupnost vaših aplikacija, čak i u najzahtjevnijim okruženjima. ATS480 temelji se na dokazanoj robusnosti i start/stop performansama, produžuje životni vijek opreme čuvajući vaše početno ulaganje ponovnom upotrebom trenutnog dizajna.
ATS480 Mykstarter for prosess & Infrastruktur fra 4 til 900kW -alle størrelser