Croatia
Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Osiprox

Detekcija metalnih objekata bez kontakta na udljlenosti < 60 mm

Detekcija metalnih objekata bez kontakta na udaljenosti < 60 mm

Osiprox
      • 879 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS106B3NAL2 Schneider Electric

          XS106B3NAL2

          induktivni senzor XS1 Ø 6,5–D 33 mm–mjed–Sn 2 mm–12..24 V DC - kabel od 2 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B1PBL10 Schneider Electric

          XS630B1PBL10

          induktivni senzor XS6 M30–D 62 mm–mjed–Sn 15 mm - 12.. 48 V DC–kabel od 10 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B1PBL10EX Schneider Electric

          XS630B1PBL10EX

          induktivni senzor XS6 M30–D 62 mm–mjed–Sn 15 mm - 12.. 48 V DC–kabel od 10 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B1PBL2 Schneider Electric

          XS630B1PBL2

          induktivni senzor XS6 M30–D 62 mm–mjed–Sn 15 mm - 12.. 48 V DC–kabel od 2 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B1PBL5 Schneider Electric

          XS630B1PBL5

          induktivni senzor XS6 M30–D 62 mm–mjed–Sn 15 mm - 12.. 48 V DC–kabel od 5 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B1PBM12 Schneider Electric

          XS630B1PBM12

          induktivni senzor XS6 M30 – D 74 mm – mjed – Sn 15 mm - 12.. 48 V DC – M12
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B2NAL01M12 Schneider Electric

          XS630B2NAL01M12

          induktivni senzor XS6 M30– D 63 mm–mjed–Sn 18 mm–12..24 V DC - M12 0,15 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B2PAL01M12 Schneider Electric

          XS630B2PAL01M12

          induktivni senzor XS6 M30– D 63 mm–mjed–Sn 18 mm–12..24 V DC - M12 0,15 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS630B2PBL01M12 Schneider Electric

          XS630B2PBL01M12

          induktivni senzor XS6 M30– D 63 mm–mjed–Sn 18 mm–12..24 V DC - M12 0,15 m
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda XS1L04PA311S Schneider Electric

          XS1L04PA311S

          induktivni senzor XS1 Ø4–D 41 mm–nehrđajući čelik–Sn 0,8 mm–5.. 24 V DC–M8
          Dodaj u Moji proizvodi Ukloni iz Mojih proizvoda
          The maximum number of products that can be compared is 4