-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
1 - 12 od 24 proizvoda -
-
Značajke
Iskoristi napredne karakteristike i konfiguriraj punjače zahvaljujući EVlink ugrađenom web serveru.
> Prilagodi snagu punjača dostupnoj električnoj mreži
> Izaberi odgovarajuća rješenja za mjerenje potrošnje električne energije
> Prilagodi stanicu za punjenje tvojoj aplikaciji
Dijagnostika i održavanje punjača
> Izvrši dijagnostiku pomoću ugrađenih LED lampica ili putem web servera
> Vrati fabrička podešavanja stanice i bez upotrebe računala
> Nadogradi punjač sa najnovijim firmverom i koristi dodatne funkcionalnosti
Mogućnosti nadzora punjača
> Upravljanje i održavanje infrastrukture za punjenje
Tehničke karakteristike:
Mreža napajanja
> Napon napajanja (za svaku utičnicu):
–220 / 240 V AC 1P+N
–380 / 415 V AC 3P+N
>Napon upravljačkog kruga (za punjač):
–220 / 240 V AC 1P+N
Način punjenja
> Mode 3 sa T2 ili T2 sa utičnicama sa poklopcem
> Mode 2 sa utičnicama za kućnu upotrebu (Type E ili Type F)
RFID čitač
> Pristup utičnici deblokadom poklopca nakon što se kartica prevuče preko čitača
>10 kartica se isporučuje uz svaku stanicu sa čitačem
Mehaničke i karakteristike okruženja
> Stupanj zaštite (EC 60529): IP54
> Stupanj mehaničke zaštite (IEC 62262): IK10
> Radna temperatura od -25°C do +50°C (za Mode 2/Mode 3 stanicu za punjenje, pogledajte tehničke karakteristike proizvoda)
Garancija
> 24 mjeseca za svu EVlink ponudu
Prednosti
Širok izbor
Ponuda punjača:
> U skladu sa mrežom napajanja: 220-240 V / 380-415 V
> 7,4 kW ili 22 kW (32 A za 230 / 400 V) i podesive struje od 6 A do 32 A
> Velika robusnost utičnica (Type 2 ili Type 2 sa poklopcem) zahvaljujući posrebrenim kontaktima za sprečavanje pregrijavanja
> Nekoliko konfiguracija: identifikacija korisnika, jedna ili dvije utičnice, samostojeća stanica ili za montažu na zid
Ponuda dodatne opreme:
> kablovi, RFID kartice, držači kablova, modem…
Ponuda rezervnih dijelova:
> podnožje za samostojeće i nadzidne stanice, utičnice, poklopci...
Servisna ponuda:
> Mreža certificiranih instalatera širom svijeta, nudi puštanje u rad, plan održavanja, popravke na zahtjev i ugovore za održavanje.
> Globalni korisnički centar
> QR kod za lakše praćenje instalacije
Optimizirana arhitektura
> Pojedinačna ili klaster arhitektura
> Mogućnost povezivanja na nadzorni sustav (putem OCPP 1.5 komunikacionog protokola)
> Zaštitni uređaji u vanjskom ormaru ili u podu parking stanice
Laka ugradnja
> Samo jedna osoba je dovoljna da prenese stanicu
> Tehnička dokumentacija za: ugradnju, puštanje u rad i dijagnostiku, koja se nalazi u pakiranju proizvoda ili na web straniciPrimjene
- U apartmanskom kompleksu
- Na poslu
- Na privatnom parkingu
- U općinamaGalerija
-
EVlink parking punionice za električna vozila
Osiguraj mogućnost punjenja svojim partnerima, gostima ili zaposlenima.
Evlink rješenja za parking punionice za električna vozila u svim okruženjima poput ureda, hotela, supermarketa, voznih parkovima, općina itd.