Croatia

Dobro došli na Schneider Electric web stranice!

Dobro došli na naše web stranice!

Možeš odabrati drugu državu za pregled dostupnih proizvoda ili potražiti informacije o tvrtki na našim globalnim web stranicama.

Odaberi drugu državu ili regiju

 

Metered Rack PDU

Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.

Keeping your eye open for unplanned overloads

Slika proizvoda APC Brand Schneider Electric
Metered Rack PDU schneider.label Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.
      • 12 products available

        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7152B Schneider Electric

          AP7152B

          In-Line Current Meter, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7155B Schneider Electric

          AP7155B

          In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7175B Schneider Electric

          AP7175B

          In-Line Current Meter, 32A, 230V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7820B Schneider Electric

          AP7820B

          Rack PDU, Metered, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7821B Schneider Electric

          AP7821B

          Rack PDU, Metered, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7822B Schneider Electric

          AP7822B

          Rack PDU, Metered, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP7850B Schneider Electric

          AP7850B

          Rack PDU, Metered, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP8853 Schneider Electric

          AP8853

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP8858 Schneider Electric

          AP8858

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19
        • Najpovoljnija cijena
          Slika proizvoda AP8858EU3 Schneider Electric

          AP8858EU3

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 Cord