-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
8 proizvodi -
-
Značajke
APC Rack LCD konzole su konzola tipkovnice, miša, 17" / 19" LCD zaslona i opcionalnog ugrađenog analognog KVM prekidača s 8 / 16 portova (samo model od 17"), a sve to u kompaktnom 1U dizajnu. Taj kompaktni dizajn omogućuje KVM prekidaču ugradnju u stražnju dio Rack LCD konzole, a za zasebnim KVM prekidačem nema potrebe ako odaberete Rack LCD konzolu s ugrađenim analognim KVM prekidačem s 8 / 16 portova. Konzola se jednostavno ugrađuje i smanjuje troškove podrške i održavanja, osiguravajući niske troškove posjedovanja. Iznimno tanak LCD zaslon, dodirna tehnologija i komplet prikladan za ugradnju u poslužiteljski ormar koji se jednostavno montira kombinacija su koja jamči visokokvalitetno, napredno rješenje za nadzor i upravljanje poslužiteljskim ormarom. Rack LCD konzole mogu se upotrebljavati u raznim informatičkim okruženjima, od informatičkih soba do velikih data centara.
Prednosti
Spretnost- Klizne vodilice - Brza i jednostavna ugradnja u police s kvadratnim i okruglim rupama te rupama s navojima.
- Krak za organizaciju kabela - Sprječava gužvu i ometanje s okolnim uređajima zahvaljujući organiziranom kabliranju.
- Prilagodbe prikaza na zaslonu (OSD) - Prilagodite sliku na zaslonu, uključujući prilagodbu sljedećih značajki: automatska prilagodba, zatvori, uključi/isključi, svjetlina, izbornik i indikator snage.
- Jezičci za brzo skidanje - Jednostavno umetanje ili uklanjanje uređaja.
- PS/2 priključni uređaji - Povezujte se na poslužitelj ili KVM prekidač putem standardnih PS/2 priključnica.
- Električni senzor nagibanja - Štedite energiju automatskim isključenjem uređaja dok je zatvoren.
- Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball - Nije vam potreban zaseban vanjski miš.
- Podrška za više platformi - Kompatibilno sa sustavima Windows, Sun, Unix i Linux.
- Niska potrošnja električne energije - Troši manje od polovine snage nego slični CRT monitori.
- Niski zahtjevi za hlađenjem - Emitira manje topline od sličnih CRT monitora.
- Standard VGA connector - Connects to a server or KVM switch via a standard VGA connector.
- Zauzima 1U prostora u ormaru - Za očuvanje dragocjenog prostora u poslužiteljskom ormaru u data centru.
- Zauzima 1U prostora u ormaru - Zauzima samo 1U prostora u poslužiteljskom ormaru. Klasičnim je CRT monitorima potrebno 10U do 13U prostora.
- Tipkovnica pune veličine - Tipkovnica pune veličine s ugrađenim dijelom s brojkama.
NetShelter Rack LCD Consoles
1U tipkovnica prikladna za ugradnju u poslužiteljski ormar, miš i LCD konzola
Optimizirajte prostor u poslužiteljskom ormaru. Povećajte razinu nadzora poslužiteljskog ormara.