-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
1 proizvodi -
-
Prednosti
Kompatibilnost- Univerzalni EIA-310 19 in, mogućnost ugradnje u poslužiteljski ormar je zajamčena - Univerzalni nosač za zajamčenu kompatibilnost s opremom od 19" sukladnom standardu EIA-310. Zbog jamstva povrata novca "Fits Like a Glove" možete biti sigurni da će sva oprema ugrađena u poslužiteljski ormar sukladna standardu EIA-310-E fizički pristajati u kućište NetShelter.
- Kompatibilno sa sustavima ladičara marke Schneider Electric - Kompatibilno s brojnim dodatnim proizvodima za poslužiteljske ormare Schneider Electric za osiguranje stvaranja cjelovitog sustava poslužiteljskog ormara. Konfigurirajte vlastito rješenje poslužiteljskog ormara pomoću vodećeg portala u toj industrijskoj grani – Schneider Electric Design Portal – program za konfiguriranje rješenja za maleno informatičko okruženje zajedno s provjerama kompatibilnosti proizvoda i korisnim katalogom opreme drugih proizvođača kako biste lakše vizualizirali rješenje koje je idealno za vas.
- Quick release doors with spring pin design - Front door can be moved to the opposite side or interchanged with rear doors. Doors are easily removed with simple spring hinge pin design.
- Perforated front and rear doors - Perforated front and rear doors provide ample ventilation for rack-mount equipment.
- Jednostavan odabir - Više ne morate provoditi sate odabirući i slažući na desetine dijelova za stvaranje jednog kućišta. Kod APC-a je to jednostavno jer je sve razrađeno do najsitnijih detalja i isporučuju se kompletna kućišta s jednim brojem dijelova.
- Cable access openings and panels - Large cable access slots in the roof provides access for overhead cable egress. The bottom design allows for unobstructed cable access through a raised floor. Brushes included in roofs for 800mm (32 in) wide enclosures.
- Enclosure adjustment tools and hardware provided - All enclosures are provided standard with hardware bag that includes hardware for mounting IT equipment and tools for simple enclosure adjustment.
- Removable full-height side panels - Side panels are removable for ease of access to the enclosure during equipment installation and setup. Side panels are lockable utilizing a single key that is also usable on the front and rear doors.
- Ugrađeno električno uzemljenje - Krov, bočni paneli i prednja i stražnja vrata uzemljeni su do okvira kućišta. Na okviru se nalazi osam dodatnih umetaka za električno uzemljenje nalaze kako bi se osiguralo vanjsko uzemljenje.
- Enclosure to floor bolt-down brackets provided - Enclosure is delivered with bolt-down brackets that secure the enclosure to the pallet during shipment. These same bolt-down brackets can be utilized to bolt the enclosure to the floor at the final installation site.
- Adjustable mounting rails with simple alignment - The vertical mounting rails can be adjusted in 0.4 in (10 mm) increments covering virtually any mounting requirement for IT equipment. Align the mounting rails with the opposite side of the enclosure by identifying the hole position used. U positions are numbered front and back for rapid installation of equipment.
- Pre-installed rear accessory mounting brackets - Integrated and adjustable rear accessory mounting brackets provide zero U mounting locations for toolless accessories. Each bracket has two mounting bays to support a combination of up to four accessories such as Rack PDUs and vertical cable organizers mounted inside the rack. Adjust the brackets from their standard factory positions or install additional brackets (AR824002 - Qty 2) to install half enclosure height accessories such as cable managers and vertical Rack PDUs.
- Unassembled enclosure option (42U x 600mmW x 1060mmD) for unique sites - Not all installation sites have space clearance required to move and install standard height enclosures. This unassembled option is packaged for transport through narrow spaces and assembly at the installation site.
- Joining hardware provided - Enclosures include pre-installed joining hardware for joining enclosures in a row and provide additional stability to the enclosure. Enclosures are pre-installed with joining brackets for joining enclosures on 600-mm centers. Joining brackets for joining enclosures on 24-in centers are included with the provided hardware kit.
- Standard-profile castors and adjustable leveling feet from underneath - Enclosures are shipped standard with both leveling feet and castors. Leveling feet can be adjusted using a wrench from underneath the enclosure.
- Dvostruka stražnja vrata - Dvostruka stražnja vrata omogućuju lakši pristup i servisiranje opreme ugrađene u stražnji dio poslužiteljskog ormara. Zahvaljujući dvostrukim vratima povećana je ukupna površina prostora. Potreban je razmak od samo 11 inča (279 mm) iza kućišta za krilno otvaranje vrata.
NetShelter SV Enclosures
Universal IT enclosures with essential features and functionality to meet the fundamental requirements and applications of rack-mount IT equipment in variety of IT environments.
Reliable IT enclosures with a proven design and essential functionality and features for even the most demanding IT environments.