-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
6 proizvodi -
-
Značajke
Karakteristike
-Maksimalna struja punjenja podesiva od 8 A do 32 A, In monofazno (do 7.4 kW) ili trofazno (do 22 kW)
-Povezivanje sa električnim vozilom: T2 utičnica sa ili bez poklopca ili kabla sa T1 ili T2 priključkom
-Dužina kabla: 4.5 m
-Zaključavanje tastera ili RFID čitač kartica
-Upravljanje električnom energijom: odloženo punjenje, pauza u punjenju i ograničenje struje punjenja
Napon mrežnog napajanja
-220-240V monofazno – 50/60Hz za maksimalnu snagu punjenja od 7.4 kW
-380-415V trofazno – 50-60Hz za maksimalnu snagu punjenja od 22 kW*
(*osim za kable T1, ograničeni na do 7.4 kW)
Povezivanje na cloud
-GPRS modem
-Žičani Ethernet ili Wi-Fi
-OCPP 1.5
Mehaničke i karakteristike okoline
-Stupanj zaštite: IP55 ili IP54 za punjač sa E tipom utičnice.
-Zaštita od udara: IK10
-Radna temperatura: -30°C do +50°C
-Temperatura skladištenja: -40°C do °80°C
Prednosti
širok izbor
-Velika snaga punjenja sa mogućnošću smanjenja za ograničenu snagu, uz rezervu za buduće potrebe većih baterija.
-Slobodan pristup, zaključavanje ključem ili identifikacija korisnika.
Upravljanje sesijom punjenja i opremom punjača
-Evidencija punjenja
-Upravljanje pristupom korisnika
-Daljinsko održavanje
Upravljanje energijom
-Mogućnost povezivanja sa lokalnim softverom za upravljanje energijom ili na cloud-u
-Jednostavna adaptacija isporučene snage prema dostupnoj snazi
-Odlaganje punjenja za povoljniju tarifu
Jednostavnost upotrebe
-"Plug & charge"
-Opcionalni gumb za Stop/Restart
-Svjetlosni indikator statusa punjenja
Robusnost
-Pogodni za zahtjevna okruženja
Ponuda usluga
-QR kod za lakšu instalaciju i praćenje
EVlink Wallbox pametne punionice za električna vozila
EVlink punionice za električna vozila Schneider Electric idealane za polu-javne parking prostore, korporativne flote električnih vozila i apartmanske komplekse.
EVLink Smart Wallbox nudi mogućnosti mjerenja energije plus povezanost koja ti je potrebna kako bi osigurao autentifikaciju korisnika, generirao izvještaje i naplate, alocirao troškove pojedinačnim korisnicima i izvršio daljinsko održavanje. Sve što je potrebno za lakše punjenje EV-a jednostavnije nego ikad prije!