-
Značajke
Grebenasta sklopka Harmony K Schneider Electrica ima širok raspon primjene u većini industrija. Modularni dizajn kombinira fleksibilnost i prilagodljivost za jednostavnost i brzinu instalacije.
Idealna je za instalaciju u industriji nafte i plina, industriji hrane i pića, za graditelje ploča i električnih kućišta te alatnim strojevima i drvnoj industriji.
- Serije K1 i K2, 12/20 A.
- Serija K10, 10 A.
- Serije K30 do K150, od 32 do 150 A.
- UL na popisu, CSA i CE certifikat
- K10/K1-K2: IEC/EN 60947-5-1*
- K10/K1-K2/K30-K150: IEC 60947-3 **
- Prednja i stražnja montaža
- Blokiranje ključa, rad ključem, povrat opruge
- Koračni prekidači s 2 do 5 položaja
- Prekidači s 1 do 4 pola
- Prekidači za odabir ampermetra i voltmetra
- Prekidači s ključem koji se mogu zaključati
- Višestruko pričvršćivanje ili Ø 22 mm pričvršćivanje, od plastike i metala
- Prednja ploča 45 x 45 mm
- Jednostavna integracija u rupu Ø 16 ili 22 mm
Prednosti
- Modularni dizajn koji kombinira fleksibilnost i prilagodljivost
- Jednostavnost i brzina ugradnje
- Širok raspon rješenja za sve vaše aplikacije.
- Modularni Harmony dizajn s plastičnim i metalnim glavama
Primjene
- Nafta i plin
- Hrana i piće
- Proizvođači razvodnih ploča i električnih kućište
- Alatni strojevi i drvna industrija
- Ambalaža
- Alatni strojevi i drvna industrija
- Stroj za rezanje povrća
Galerija
Harmony K
Grebenasta sklopka Harmony K
Rotacijske sklopke od 10 do 150A. Modularni prekidači s plastičnim i metalnim glavama, sa širokim rasponom primjene u industriji.