-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
4 proizvodi -
-
Prednosti
Dostupnost- Lokalni zaslon za nadzor jakosti struje - Potrošnja agregata po rack PDU-u prikazuje se na digitalnom zaslonu jedinice. Lokalni digitalni zaslon instalaterima pomaže da izbjegnu preopterećenja strujnih krugova jer se na njemu prikazuje upozorenje kada se potrošnja približi maksimalnoj amperaži trake. (Dostupno samo na određenim SKU-ovima)
- Granične vrijednosti za alarm - Definirajte granične vrijednost uključenja alarma kako biste izbjegli preopterećenje strujnih krugova. Mrežni i vizualni alarmi informiraju korisnika o mogućim problemima. (Napomena: dostupno samo na jedinicama s mogućnošću nadzora električne energije. Pogledajte SKU specifikacije za dostupnost)
- Sposobnosti upravljanja mrežom - Sučelja za upravljanje mrežom sa svim značajkama koje omogućuju upravljanje u skladu sa standardima putem Weba, SNMP-a i Telneta. Omogućuje korisnicima pristup, konfiguriranje i upravljanje razvodnicima napajanja rack PDU s udaljenih lokacija za uštedu dragocjenog vremena. S tom je značajkom povezana mogućnost brze i jednostavne nadogradnje ugrađenog softvera putem mrežnog preuzimanja na ugrađene jedinice, a u svrhu daljnjeg poboljšanja proizvoda.
- Daljinsko upravljanje pojedinačnim utičnicama - Daljinski upravljajte utičnicama kako bi korisnici mogli isključiti utičnice koje ne upotrebljavaju (i spriječiti preopterećenje) ili reciklirati napajanje zaključane opreme (čime se skraćuje skupo vrijeme prekida u radi i ne troši vrijeme za odlazak do opreme).
- Flash Upgradeable - Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released. (Note: Networked units only)
- LED svjetlo indikatora opterećenja - Indicates overload and warning conditions based on the user-defined alarm thresholds. Alerts users of potential overloaded circuits. (Note: Only available with units with local current monitoring feature)
- Power Delays - Korisnicima omogućuje konfiguriranje sekvence uključenja ili isključenja napajanja za svaku utičnicu. Tako se mogu izbjeći prenaponi prilikom pokretanja koji mogu uzrokovati preopterećenje strujnih krugova i izboji. Određivanje redoslijeda korisnicima omogućuje da unaprijed postave koja će se oprema prva uključiti kako bi druga oprema ovisna o toj jedinici ispravno radila.
- Mogućnost mjerenja snage po utičnici - Pojedinačno mjerenje razine snage utičnice omogućuje precizniji pregled raspodjele električne energije na opremu unutar kućišta. Također omogućuje analizu energetskih trendova komponente i planiranje kapaciteta.
- Jedan ulaz za napajanje - Dovedite napajanje iz jednog naponskog ogranka do više komada opreme i praktično napajajte svoju opremu u poslužiteljskim ormarima. Uštedite vrijeme i novac tijekom instalacije upotrebom jednog naponskog ogranka i standardne veze.
NetShelter Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification.
New designs & colors to suit unique specifications or applications and still maintain the high quality APC look, feel and reliability.