-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
-
-
Prednosti
Kompatibilnost- Integrirano s proizvodima InfraStruxure - Schneider Electric proizvodi za hlađenje, razvod napajanja i kabliranje savršeno rade s informatičkim kućištima te jamče kompletan sustav podrške za infrastrukturu.
- Kompatibilno sa sustavima ladičara marke Schneider Electric - Kompatibilno s brojnim dodatnim proizvodima za poslužiteljske ormare Schneider Electric za osiguranje stvaranja cjelovitog sustava poslužiteljskog ormara. Konfigurirajte vlastito rješenje poslužiteljskog ormara pomoću vodećeg portala u toj industrijskoj grani – Schneider Electric Design Portal – program za konfiguriranje rješenja za maleno informatičko okruženje zajedno s provjerama kompatibilnosti proizvoda i korisnim katalogom opreme drugih proizvođača kako biste lakše vizualizirali rješenje koje je idealno za vas.
- Univerzalni EIA-310 19 in, mogućnost ugradnje u poslužiteljski ormar je zajamčena - Univerzalni nosač za zajamčenu kompatibilnost s opremom od 19" sukladnom standardu EIA-310. Zbog jamstva povrata novca "Fits Like a Glove" možete biti sigurni da će sva oprema ugrađena u poslužiteljski ormar sukladna standardu EIA-310-E fizički pristajati u kućište NetShelter.
- Jednostavan odabir - Više ne morate provoditi sate odabirući i slažući na desetine dijelova za stvaranje jednog kućišta. Kod APC-a je to jednostavno jer je sve razrađeno do najsitnijih detalja i isporučuju se kompletna kućišta s jednim brojem dijelova.
- International Safe Transit Association ISTA Tested and Certified - Server rack and shock packaging systems have been designed, tested, and certified to the ISTA 3E testing standards.
- Special packaging options for shipping rack with equipment mounted - Enclosures with shock packaging are standard enclosures with provisions in the packaging design and enclosure assembly for shipping the enclosures with equipment mounted inside. Check apc.com for enclosure size options and availability.
Integrator Ready Racks
NetShelter server rack with shock pallet designed for system integration to enable fast and easy deployment of fully integrated IT solutions ensuring deployment at the speed of business!
Widest rack and enclosure offering for rack integration and industry leading dynamic weight rating for server rack shipping supporting even the heaviest of loads!