-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
-
-
Značajke
Jednostavnost kombiniranja dodatnih modula s diferencijalnom zaštitom za DIN šine Vigi iC60 s minijaturnim prekidačima iC60 čini ih izrazito jednostavnima za instalaciju.
- Izolacija klase 2: kontinuirana sigurnost za operatere i nekvalificirano osoblje.
- VISI-TRIP: brzo otkriva neispravne izlazne osigurače i skračuje vrijeme potrebno za intervencije.
- Potpuno otporna zaštita od probijanja uzemljenja: bolji operativni kontinuitet, posebno zahvaljujuči novoj vrsti Si (Super immune, superotporni) u zagađenim okruženjima i mrežama.
- Električki i mehanički povezan s minijaturnim prekidačima iC60,
- Nominalna struja: 25 A do 63 A
- Si, izmjenična struja, vrste A,
- Osjetljivost 30 mA: dodatna zaštita od izravnog dodira (u skladu s propisom IEC 60364)
- Osjetljivosti 100 mA, 300 mA, 500 mA i 1000 mA: dodatna zaštita od požara i neizravnog dodira (u skladu s propisom IEC 60364)
- Vrsta Si: zaštita osjetljivih sklopova (računalna oprema) i onih podložnih ometanju (rasvjetna mjesta s elektroničkim balastom, elektronika napajanja)
- Verzija s odabirom : jamči ispravno razlikovanje uređaja za uzemljenje ostatne struje i prebacivanja uređaja najbližeg kvaru
- Usklađeno sa standardom IEC EN 61009-1, certificirale službene državne službe
- Minijaturni prekidač za DIN šine iC60 zadržava iste karakteristike i kada se kombinira s dodatnim modulom diferencijalne zaštite za DIN šine Vigi iC60.
Ako vam se sviđa ovaj proizvod, pogledajte i:
Linija Acti 9 za niskonaponski sustav DIN šina do 63 A
Minijaturni prekidač za DIN šine Acti 9 iC60,Dodaci za liniju Acti 9 za za minijaturne prekidače iC60 i diferencijalne zaštitne sklopke iID: blokovi razdjelnika…
Električni pomočni dodaci za liniju Acti 9 za minijaturne prekidače iC60 i diferencijalne zaštitne sklopke iID
Prekidač za uzemljenje ostatne struje na DIN šinama Acti 9 iID
Acti 9 Reflex iC60: kontrolni prekidači integrirani u DIN šinu
Prednosti
Učinkovitost kakvu zaslužujete
- Apsolutna sigurnost zaštite od probijanja uzemljenja u krajnjoj distribuciji
- Bolji operativni kontinuitet uz VisiTrip
- Veča električna otpornost uz vrstu Si (Super immune, superotporni),
- Jednostavan odabir zahvaljujuči smislenim šiframa dijelova,
- Jednostavno za instalaciju zahvaljujuči otpornim spojevima terminala
- Ekološki zahvaljujuči materijalima koji se mogu u potpunosti reciklirati i ponovno iskoristiti.
Primjene
Zaštita u svim industrijskim i poslovnim zgradama od sljedečeg:
- strujnog udara u skladu sa standardom za instalaciju IEC 60364 i nacionalnim standardima
- rizika od požara zbog probijanja struje u građevne materijale
Dodatne veze
Galerija
Vigi moduli za Acti 9 iC60
Vigi diferencijalni zaštitni modul do 63 A za Acti9 iC60
Jednostavan za instalaciju i idealan za sve industrijske i poslovne zgrade