-
-
Filtriraj po:
Resetiraj sve -
7 proizvodi -
-
Značajke
Mehaničke vremenske sklopke upravljaju otvaranjem i zatvaranjem neovisnih krugova u skladu s programom koji postavi korisnik premještanjem segmenata i kratkospojnika.
Serija IH sadrži sljedeće modele:
Za 60-minutno programiranje:
- IH 60 min 1c SRM
Za 24-satno programiranje, kompaktni proizvodi (18 mm):
- IH 24h 1c ARM
- IH 24h 1c SRM
- IH 24h 1c (UL)
Za 7-dnevno programiranje, kompaktni proizvodi (18 mm):
- IH 7j 1c ARM
Za 7-dnevno programiranje, klasični proizvodi (54 mm):
- IH 7 j 1c ARM
- IH 24h + 7j 1+1c ARM
Prednosti
Mehaničke vremenske sklopkeMehaničke vremenske IH sklopke namijenjene su povećanju udobnosti i postizanju značajnih ušteda energije. Pouzdane su i jednostavne u primjeni i korištenju.
Korištenje vremenskih sklopki omogućuje:
- nižu potrošnju električne energije (instalacija radi samo kada je to potrebno, rad pri nižoj tarifi)
- veću udobnost korisnika (prilagodba razdoblja rada)
Primjene
Prilagođeni su svim vrstama primjena (zvono, rasvjeta, grijanje, ventilacija, kontrola pristupa itd.), bez obzira na sektor aktivnosti (stambeni, tercijarni, javna zgrada, poljoprivreda, industrija itd.)